Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62311000GA |
62311200GA |
62311400GA |
62311500GA |
62311600GA |
62311800GA |
62312000GA |
62312200GA |
62312500GA |
62312800GA |
62313000GA |
62313200GA |
62313500GA |
62313800GA |
62314000GA |
62314500GA |
62315000GA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | du moyeu | Largeur | Diamètre d'alésage d 1 (mm) | Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max. (mm) | Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) | Distance entre les centres des trous de montage m (mm) | Taille de filetage G (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 9 | 10 | - | M 3 x 10 | 19 | M 3 | 33 | |
8.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 11 | 12 | 31.8 | M 4 x 12 | 21 | M 4 | 44 | |
9.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 11 | 14 | 33.9 | M 4 x 14 | 23 | M 4 | 49 | |
9.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 13 | 15 | 39.4 | M 5 x 16 | 25.5 | M 5 | 73 | |
9.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 13 | 16 | 39.4 | M 5 x 16 | 27 | M 5 | 83 | |
10.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 13 | 18 | 41.2 | M 5 x 16 | 29 | M 5 | 90 | |
10.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 15 | 20 | 46.4 | M 6 x 16 | 31 | M 5 | 107 | |
11.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 46 | 15 | 22 | 48.1 | M 6 x 16 | 34 | M 6 | 130 | |
11.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 15 | 25 | 50.8 | M 6 x 16 | 36.5 | M 6 | 135 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 54 | 15 | 28 | - | M 6 x 16 | 41 | M 6 | 174 | |
12.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 56 | 15 | 30 | 58.6 | M 6 x 18 | 43 | M 6 | 178 | |
13.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 58 | 15 | 32 | 58.6 | M 6 x 18 | 45 | M 6 | 192 | |
13.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 15 | 35 | 61.6 | M 6 x 18 | 47.5 | M 6 | 198 | |
15.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66 | 15 | 38 | - | M 6 x 18 | 52 | M 6 | 230 | |
15.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66 | 15 | 40 | - | M 6 x 18 | 53 | M 6 | 228 | |
19.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 76 | 19 | 45 | 79.4 | M 8 x 25 | 60.5 | M 8 | 384 | |
21.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 82 | 19 | 50 | 84.2 | M 8 x 25 | 66 | M 8 | 433 |
Loading...
Traitement de surface | Finition Bruni | Matériau | Acier (C45) |
---|
Configurer
Propriétés de base
du moyeu
Largeur
Diamètre d'alésage d 1(mm)
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur)
Distance entre les centres des trous de montage m(mm)
Taille de filetage G(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles