Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type B1 et B2, Acier, finition Bruni

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type B1 et B2, Acier, finition Bruni
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, finition Bruni, Vis Acier 12.9.
Type B1: Avec deux alésages de montage axiaux.
Type B2: Avec deux alésages de montage axiaux, avec trous fraisés pour Vis cylindriques DIN 912.
Le filetage de la Vis DIN 912 est recouvert d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

* Taille de vis Raccord pour B1.
** Taille de vis Raccord pour B2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62311000B1
62311000B2
62311200B1
62311200B2
62311400B1
62311400B2
62311500B1
62311500B2
62311600B1
62311600B2
62311800B1
62311800B2
62312000B1
62312000B2
62312200B1
62312200B2
62312500B1
62312500B2
62312800B1
62312800B2
62313000B1
62313000B2
62313200B1
62313200B2
62313500B1
62313500B2
62313800B1
62313800B2
62314000B1
62314000B2
62314500B1
62314500B2
62315000B1
62315000B2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
du moyeu Largeur Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.
(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) Distance entre les centres des trous de montage m
(mm)
Diamètre du trou (Version B1) B1
(mm)
Taille de vis appropriée (version B1) G 1 *
(mm)
Diamètre du trou (Version B2) B2
(mm)
Taille de vis appropriée (version B2) G 2 **
(mm)
Version Poids
(g)

7.95 €

1 Disponible 4 jours 28910-M 3 x 10193.5M 33M 2,5B132

8.33 €

1 Disponible 4 jours 28910-M 3 x 10193.5M 33M 2,5B232

8.11 €

1 Disponible 4 jours 30111231.8M 4 x 12214.5M 43.5M 3B143

8.52 €

1 Disponible 4 jours 30111231.8M 4 x 12214.5M 43.5M 3B243

8.64 €

1 Disponible 4 jours 32111433.9M 4 x 14234.5M 43.5M 3B148

9.09 €

1 Disponible 4 jours 32111433.9M 4 x 14234.5M 43.5M 3B248

9.21 €

1 Disponible 4 jours 36131539.4M 5 x 1625.55.5M 54.5M 4B171

9.67 €

1 Disponible 4 jours 36131539.4M 5 x 1625.55.5M 54.5M 4B271

9.26 €

1 Disponible 4 jours 38131639.4M 5 x 16275.5M 54.5M 4B181

9.72 €

1 Disponible 4 jours 38131639.4M 5 x 16275.5M 54.5M 4B281

9.61 €

1 Disponible 4 jours 40131841.2M 5 x 16295.5M 54.5M 4B189

10.06 €

1 Disponible 4 jours 40131841.2M 5 x 16295.5M 54.5M 4B289

10.27 €

1 Disponible 4 jours 42152046.4M 6 x 16315.5M 54.5M 4B1107

10.77 €

1 Disponible 4 jours 42152046.4M 6 x 16315.5M 54.5M 4B2107

10.79 €

1 Disponible 4 jours 46152248.1M 6 x 16346.5M 65.5M 5B1128

11.30 €

1 Disponible 4 jours 46152248.1M 6 x 16346.5M 65.5M 5B2128

10.91 €

1 Disponible 4 jours 48152550.8M 6 x 1636.56.5M 65.5M 5B1132

11.48 €

1 Disponible 4 jours 48152550.8M 6 x 1636.56.5M 65.5M 5B2132

11.93 €

1 Disponible 4 jours 541528-M 6 x 16416.5M 65.5M 5B1172

12.50 €

1 Disponible 4 jours 541528-M 6 x 16416.5M 65.5M 5B2172

12.43 €

1 Disponible 4 jours 56153058.6M 6 x 18436.5M 65.5M 5B1176

13.10 €

1 Disponible 4 jours 56153058.6M 6 x 18436.5M 65.5M 5B2176

12.58 €

1 Disponible 4 jours 58153258.6M 6 x 18456.5M 65.5M 5B1190

13.24 €

1 Disponible 4 jours 58153258.6M 6 x 18456.5M 65.5M 5B2190

13.32 €

1 Disponible 4 jours 60153561.6M 6 x 1847.56.5M 65.5M 5B1196

13.96 €

1 Disponible 4 jours 60153561.6M 6 x 1847.56.5M 65.5M 5B2196

14.69 €

1 Disponible 4 jours 661538-M 6 x 18526.5M 65.5M 5B1230

15.46 €

1 Disponible 4 jours 661538-M 6 x 18526.5M 65.5M 5B2230

14.69 €

1 Disponible 4 jours 661540-M 6 x 18536.5M 65.5M 5B1225

15.46 €

1 Disponible 4 jours 661540-M 6 x 18536.5M 65.5M 5B2225

24.25 €

1 Disponible 4 jours 76194579.4M 8 x 2560.58.5M 86.5M 6B1379

25.43 €

1 Disponible 4 jours 76194579.4M 8 x 2560.58.5M 86.5M 6B2379

26.76 €

1 Disponible 4 jours 82195084.2M 8 x 25668.5M 86.5M 6B1428

28.08 €

1 Disponible 4 jours 82195084.2M 8 x 25668.5M 86.5M 6B2428

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Finition Bruni Matériau Acier (C45)

Assistance technique