Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | du moyeu | Largeur | Matériau | Diamètre d'alésage d 1 (mm) | Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max. (mm) | Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) | Distance entre les centres des trous de montage m (mm) | Diamètre du trou (Version B1) B1 (mm) | Taille de vis appropriée (version B1) G 1 * (mm) | Diamètre du trou (Version B2) B2 (mm) | Taille de vis appropriée (version B2) G 2 ** (mm) | Version | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 9 | Acier inoxydable (1.4305) | 10 | - | M 3 x 10 | 19 | 3.5 | M 3 | 3 | M 2,5 | B1 | 32 | |
15.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 9 | Acier inoxydable (1.4305) | 10 | - | M 3 x 10 | 19 | 3.5 | M 3 | 3 | M 2,5 | B2 | 32 | |
15.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 11 | Acier inoxydable (1.4305) | 12 | 31.8 | M 4 x 12 | 21 | 4.5 | M 4 | 3.5 | M 3 | B1 | 43 | |
16.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 11 | Acier inoxydable (1.4305) | 12 | 31.8 | M 4 x 12 | 21 | 4.5 | M 4 | 3.5 | M 3 | B2 | 43 | |
16.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 11 | Acier inoxydable (1.4305) | 14 | 33.9 | M 4 x 14 | 23 | 4.5 | M 4 | 3.5 | M 3 | B1 | 48 | |
17.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 11 | Acier inoxydable (1.4305) | 14 | 33.9 | M 4 x 14 | 23 | 4.5 | M 4 | 3.5 | M 3 | B2 | 48 | |
18.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 15 | 39.4 | M 5 x 15 | 25.5 | 5.5 | M 5 | 4.5 | M 4 | B1 | 71 | |
19.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 15 | 39.4 | M 5 x 16 | 25.5 | 5.5 | M 5 | 4.5 | M 4 | B2 | 71 | |
18.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 16 | 39.4 | M 5 x 16 | 27 | 5.5 | M 5 | 4.5 | M 4 | B1 | 81 | |
19.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 16 | 39.4 | M 5 x 16 | 27 | 5.5 | M 5 | 4.5 | M 4 | B2 | 81 | |
19.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 18 | 41.2 | M 5 x 16 | 29 | 5.5 | M 5 | 4.5 | M 4 | B1 | 89 | |
20.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 18 | 41.2 | M 5 x 16 | 29 | 5.5 | M 5 | 4.5 | M 4 | B2 | 89 | |
22.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 20 | 46.4 | M 6 x 16 | 31 | 5.5 | M 5 | 4.5 | M 4 | B1 | 107 | |
23.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 20 | 46.4 | M 6 x 16 | 31 | 5.5 | M 5 | 4.5 | M 4 | B2 | 107 | |
24.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 46 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 22 | 48.1 | M 6 x 16 | 34 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B1 | 128 | |
26.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 46 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 22 | 48.1 | M 6 x 16 | 34 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B2 | 128 | |
24.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 25 | 50.8 | M 6 x 16 | 36.5 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B1 | 132 | |
26.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 25 | 50.8 | M 6 x 16 | 36.5 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B2 | 132 | |
27.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 54 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 28 | - | M 6 x 16 | 41 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B1 | 172 | |
29.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 54 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 28 | - | M 6 x 16 | 41 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B2 | 172 | |
30.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 56 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 30 | 58.6 | M 6 x 18 | 43 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B1 | 176 | |
32.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 56 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 30 | 58.6 | M 6 x 18 | 43 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B2 | 176 | |
30.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 58 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 32 | 58.6 | M 6 x 18 | 45 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B1 | 190 | |
32.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 58 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 32 | 8.6 | M 6 x 18 | 45 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B2 | 190 | |
33.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 35 | 61.6 | M 6 x 18 | 47.5 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B1 | 196 | |
35.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 35 | 61.6 | M 6 x 18 | 47.5 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B2 | 196 | |
37.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66 | 15 | Acier inoxydable (303) | 38 | - | M 6 x 18 | 52 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B1 | 230 | |
39.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66 | 15 | Acier inoxydable (303) | 38 | - | M 6 x 18 | 52 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B2 | 230 | |
37.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 40 | - | M 6 x 18 | 53 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B1 | 225 | |
39.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 40 | - | M 6 x 18 | 53 | 6.5 | M 6 | 5.5 | M 5 | B2 | 225 | |
62.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 76 | 19 | Acier inoxydable (1.4305) | 45 | 79.4 | M 8 x 25 | 60.5 | 8.5 | M 8 | 6.5 | M 6 | B1 | 379 | |
65.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 76 | 19 | Acier inoxydable (1.4305) | 45 | 79.4 | M 8 x 25 | 60.5 | 8.5 | M 8 | 6.5 | M 6 | B2 | 379 | |
79.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 82 | 19 | Acier inoxydable (1.4305) | 50 | 84.2 | M 8 x 25 | 66 | 8.5 | M 8 | 6.5 | M 6 | B1 | 428 | |
83.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 82 | 19 | Acier inoxydable (1.4305) | 50 | 84.2 | M 8 x 25 | 66 | 8.5 | M 8 | 6.5 | M 6 | B2 | 428 |
Loading...
Traitement de surface | Sans traitement de surface |
---|
Configurer
Propriétés de base
du moyeu
Largeur
Matériau
Diamètre d'alésage d 1(mm)
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur)
Distance entre les centres des trous de montage m(mm)
Diamètre du trou (Version B1) B1(mm)
Taille de vis appropriée (version B1) G 1 *(mm)
Diamètre du trou (Version B2) B2(mm)
Taille de vis appropriée (version B2) G 2 **(mm)
Version
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles