Bagues d'arbre, Douilles de Pince, double fente - Type N, Acier inoxydable

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, double fente - Type N, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), Vis Acier inoxydable A2-70.
Type N : Avec Rainure de clavette DIN 6885-1.
Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62399408N
62399410N
62399412N
62399415N
62399416N
62399420N
62399425N
62399430N
62399435N
62399438N
62399440N
62399445N
62399450N
62399460N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Matériau Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.
(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) Largeur de la rainure b N
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Poids
(g)

12.65 €

1 Disponible 4 jours 8189Acier inoxydable (1.4305)22.4M 3 x 821.012

13.59 €

1 Disponible 4 jours 10249Acier inoxydable (1.4305)26.0M 3 x 1031.424

13.93 €

1 Disponible 4 jours 122811Acier inoxydable (1.4305)31.8M 4 x 1241.838

16.23 €

1 Disponible 4 jours 153413Acier inoxydable (1.4305)39.4M 5 x 1652.367

16.23 €

1 Disponible 4 jours 163413Acier inoxydable (1.4305)39.4M 5 x 1652.364

20.37 €

1 Disponible 4 jours 204015Acier inoxydable (1.4305)46.4M 6 x 1662.899

23.81 €

1 Disponible 4 jours 254515Acier inoxydable (1.4305)50.8M 6 x 1683.3117

27.20 €

1 Disponible 4 jours 305415Acier inoxydable (1.4305)58.6M 6 x 1883.3168

30.05 €

1 Disponible 4 jours 355715Acier inoxydable (1.4305)61.6M 6 x 18103.3168

39.73 €

1 Disponible 4 jours 386015Acier inoxydable (303)65.0M 6 x 18103.3178

39.73 €

1 Disponible 4 jours 406015Acier inoxydable (1.4305)65.0M 6 x 18123.3167

67.45 €

1 Disponible 4 jours 457319Acier inoxydable (1.4305)79.4M 8 x 25143.8354

84.13 €

1 Disponible 4 jours 507819Acier inoxydable (1.4305)84.2M 8 x 25143.8378

95.03 €

1 Disponible 4 jours 608819Acier inoxydable (1.4305)94.0M 8 x 25184.4431

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface

Assistance technique