Inscription
Configurer
  • du moyeu
  • Largeur
  • Diamètre d'alésage d 1(mm)
  • Longueur du filetage t(mm)
  • Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.(mm)
  • Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur)
  • h(mm)
  • I(mm)
  • Distance entre les centres des trous de montage m(mm)
  • Taille de filetage G(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, double fente - type GR, Acier, finition Bruni

Référence pièce:

encore indéterminée. 17 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

du moyeu

Largeur

Diamètre d'alésage d 1

(mm)

Longueur du filetage t

(mm)

Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.

(mm)

Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur)

h

(mm)

I

(mm)

Distance entre les centres des trous de montage m

(mm)

Taille de filetage G

(mm)

Poids

(g)

Quantité minimale de commande
28
9
10
4
-
M 3 x 10
12
14.5
8
M 3
33
1 pièces
30
11
12
4
31.8
M 4 x 12
13
15
8
M 3
45
1 pièces
32
11
14
4
33.9
M 4 x 14
14
15
9
M 3
50
1 pièces
36
13
15
5.5
39.4
M 5 x 16
15
19.5
12
M 4
75
1 pièces
38
13
16
5.5
39.4
M 5 x 16
16
20
13
M 4
83
1 pièces
40
13
18
5.5
41.2
M 5 x 16
17
21
12.5
M 4
90
1 pièces
42
15
20
5.5
46.4
M 6 x 16
18
21.5
14
M 4
109
1 pièces
46
15
22
5.5
48.1
M 6 x 16
20
22.5
12
M 4
134
1 pièces
48
15
25
5.5
50.8
M 6 x 16
21
23
12.5
M 4
138
1 pièces
54
15
28
7
-
M 6 x 16
22.5
29
18.5
M 5
174
1 pièces
56
15
30
7
58.6
M 6 x 18
24
28.5
18
M 5
179
1 pièces
58
15
32
7
58.6
M 6 x 18
25
29
18
M 5
192
1 pièces
60
15
35
7
61.6
M 6 x 18
26
30
20
M 5
193
1 pièces
66
15
38
7
-
M 6 x 18
27
37
27
M 5
234
1 pièces
66
15
40
7
-
M 6 x 18
27
37
27
M 5
229
1 pièces
76
19
45
8.5
79.4
M 8 x 25
31
41.5
28
M 6
396
1 pièces
82
19
50
8.5
84.2
M 8 x 25
34.5
43.5
29
M 6
447
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
11.25 €
( 13.39 € )
4 jours ouvrables
11.42 €
( 13.59 € )
4 jours ouvrables
12.15 €
( 14.46 € )
4 jours ouvrables
12.65 €
( 15.05 € )
4 jours ouvrables
12.72 €
( 15.14 € )
4 jours ouvrables
13.10 €
( 15.59 € )
4 jours ouvrables
13.73 €
( 16.34 € )
4 jours ouvrables
14.34 €
( 17.06 € )
4 jours ouvrables
14.47 €
( 17.22 € )
4 jours ouvrables
15.46 €
( 18.40 € )
4 jours ouvrables
16.04 €
( 19.09 € )
4 jours ouvrables
16.13 €
( 19.19 € )
4 jours ouvrables
16.82 €
( 20.02 € )
4 jours ouvrables
18.45 €
( 21.96 € )
4 jours ouvrables
18.45 €
( 21.96 € )
4 jours ouvrables
23.42 €
( 27.87 € )
4 jours ouvrables
25.66 €
( 30.54 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Matériau : Acier C45, finition Bruni, Vis Acier 12.9.
Type GR : Avec plat de montage et deux alésages de montage radiaux, avec filetage.
Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.