Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62399410GA |
62399412GA |
62399414GA |
62399415GA |
62399416GA |
62399418GA |
62399420GA |
62399422GA |
62399425GA |
62399428GA |
62399430GA |
62399432GA |
62399435GA |
62399438GA |
62399440GA |
62399445GA |
62399450GA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | du moyeu | Largeur | Matériau | Diamètre d'alésage d 1 (mm) | Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max. (mm) | Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) | Distance entre les centres des trous de montage m (mm) | Taille de filetage G (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 9 | Acier inoxydable (1.4305) | 10 | - | M 3 x 10 | 19 | M 3 | 35 | |
15.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 11 | Acier inoxydable (1.4305) | 12 | 31.8 | M 4 x 12 | 21 | M 4 | 45 | |
16.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 11 | Acier inoxydable (1.4305) | 14 | 33.9 | M 4 x 14 | 23 | M 4 | 50 | |
18.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 15 | 39.4 | M 5 x 16 | 25.5 | M 5 | 76 | |
18.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 16 | 39.4 | M 5 x 16 | 27 | M 5 | 85 | |
19.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 13 | Acier inoxydable (1.4305) | 18 | 41.2 | M 5 x 16 | 29 | M 5 | 92 | |
21.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 20 | 46.4 | M 6 x 16 | 31 | M 5 | 111 | |
23.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 46 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 22 | 48.1 | M 6 x 16 | 34 | M 6 | 134 | |
23.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 25 | 50.8 | M 6 x 16 | 36.5 | M 6 | 141 | |
26.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 54 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 28 | - | M 6 x 16 | 41 | M 6 | 179 | |
28.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 56 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 30 | 58.6 | M 6 x 18 | 43 | M 6 | 186 | |
28.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 58 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 32 | 58.6 | M 6 x 18 | 45 | M 6 | 197 | |
30.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 35 | 61.6 | M 6 x 18 | 47.5 | M 6 | 199 | |
40.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66 | 15 | Acier inoxydable (303) | 38 | - | M 6 x 18 | 52 | M 6 | 239 | |
40.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66 | 15 | Acier inoxydable (1.4305) | 40 | - | M 6 x 18 | 53 | M 6 | 237 | |
66.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 76 | 19 | Acier inoxydable (1.4305) | 45 | 79.4 | M 8 x 25 | 60.5 | M 8 | 400 | |
87.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 82 | 19 | Acier inoxydable (1.4305) | 50 | 84.2 | M 8 x 25 | 66 | M 8 | 449 |
Loading...
Traitement de surface | Sans traitement de surface |
---|
Configurer
Propriétés de base
du moyeu
Largeur
Matériau
Diamètre d'alésage d 1(mm)
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur)
Distance entre les centres des trous de montage m(mm)
Taille de filetage G(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles