Bagues d'arbre, Douilles de Pince avec filetage, double fente, Acier inoxydable (62399904)

Bagues d'arbre, Douilles de Pince avec filetage, double fente, Acier inoxydable 62399904
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 62399904

Marque: MAEDLER

Prix: 18.63

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

du moyeu: 16

Largeur: 9

Pas de filetage: 0.7 mm

R max.: 20.7 mm

Boulon DIN 912: M 3 x 8


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

62399904

Référence pièce
62399904
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
du moyeu Largeur Pas de filetage
(mm)
R max.
(mm)
Boulon DIN 912 Taille de filetage G
(mm)
Poids
(g)

18.63 €

1 Disponible 4 jours 1690.720.7M 3 x 8M 410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Acier inoxydable (1.4305)

Vous vous trouvez sur la page de Bagues d'arbre, Douilles de Pince avec filetage, double fente, Acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 62399904.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 62399904.

Variantes de ce produit

Référence pièce
62399905
62399906
62399908
62399910
62399912
62399916
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
du moyeu Largeur Pas de filetage
(mm)
R max.
(mm)
Boulon DIN 912 Taille de filetage G
(mm)
Poids
(g)

18.63 €

1 Disponible 4 jours 1690.820.7M 3 x 8M 511

18.63 €

1 Disponible 4 jours 1691.020.7M 3 x 8M 611

19.75 €

1 Disponible 4 jours 1891.2522.4M 3 x 8M 812

21.34 €

1 Disponible 4 jours 2491.526.0M 3 x 10M 1022

23.02 €

1 Disponible 4 jours 28111.7531.8M 4 x 12M 1239

25.95 €

1 Disponible 4 jours 34132.039.4M 5 x 14M 1663

Assistance technique