Bagues d'arbre, Douilles de Pince à une fente, type K avec Levier de serrage, Acier, zingué

Bagues d'arbre, Douilles de Pince à une fente, type K avec Levier de serrage, Acier, zingué
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, zingué.
Poignée : Zinc moulé sous pression, revêtement Plastique, noir.
Vis : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).

Caractéristiques : n'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, alésages précis.
Le Levier de serrage débrayable et réglable permet un réajustement facile sans Outils.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Résistant à la Température jusqu'à +90°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62388105K
62388106K
62388108K
62388110K
62388111K
62388112K
62388114K
62388115K
62388116K
62388118K
62388120K
62388122K
62388125K
62388128K
62388130K
62388132K
62388135K
62388136K
62388138K
62388140K
62388142K
62388145K
62388148K
62388150K
62388155K
62388160K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Longueur de la poignée jusqu'à l'axe d'alésage l 1
(mm)
Longueur après montage l 2
(mm)
Taille de filetage x Longueur d 3
(mm)
Diamètre du Poignée d 4
(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Poids
(g)

11.65 €

1 Disponible 4 jours 51692230.9M 3 x 1010.570.327

11.54 €

1 Disponible 4 jours 61692230.9M 3 x 1010.570.326

11.83 €

1 Disponible 4 jours 81892230.9M 3 x 1010.569.528

12.03 €

1 Disponible 4 jours 102492230.9M 3 x 1010.567.540

11.35 €

1 Disponible 4 jours 1128113036.6M 4 x 12138366

11.42 €

1 Disponible 4 jours 1228113036.6M 4 x 12138365

12.14 €

1 Disponible 4 jours 1430113036.6M 4 x 12138370

12.57 €

1 Disponible 4 jours 1534133039.1M 5 x 14138794

12.41 €

1 Disponible 4 jours 1634133039.1M 5 x 14138792

12.85 €

1 Disponible 4 jours 1836133039.1M 5 x 141387100

14.08 €

1 Disponible 4 jours 2040154545.3M 6 x 1613109140

13.99 €

1 Disponible 4 jours 2242154545.3M 6 x 1613108148

14.18 €

1 Disponible 4 jours 2545154545.3M 6 x 1613107154

15.61 €

1 Disponible 4 jours 2848154545.3M 6 x 1613105168

16.44 €

1 Disponible 4 jours 3054154545.3M 6 x 1613107212

17.19 €

1 Disponible 4 jours 3254154545.3M 6 x 1613107200

17.63 €

1 Disponible 4 jours 3557154547.3M 6 x 1813112215

18.28 €

1 Disponible 4 jours 3657154547.3M 6 x 1813112207

18.85 €

1 Disponible 4 jours 3860154547.3M 6 x 1813114227

18.52 €

1 Disponible 4 jours 4060154547.3M 6 x 1813114211

30.25 €

1 Disponible 4 jours 4273197867.8M 8 x 2521167532

30.29 €

1 Disponible 4 jours 4573197867.8M 8 x 2521167500

32.98 €

1 Disponible 4 jours 4878197867.8M 8 x 2521164560

33.59 €

1 Disponible 4 jours 5078197867.8M 8 x 2521164533

34.64 €

1 Disponible 4 jours 5582197867.8M 8 x 2521163548

35.76 €

1 Disponible 4 jours 6088197867.8M 8 x 2521166605

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Zingage Matériau Acier (C45)

Assistance technique