Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. | du moyeu | Largeur | Longueur de la poignée jusqu'à l'axe d'alésage l 1 (mm) | Longueur après montage l 2 (mm) | Taille de filetage x Longueur d 3 (mm) | Diamètre du Poignée d 4 (mm) | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 16 | 9 | 22 | 30.9 | M 3 x 10 | 10.5 | 70.3 | 27 | |
14.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 16 | 9 | 22 | 30.9 | M 3 x 10 | 10.5 | 70.3 | 26 | |
15.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 18 | 9 | 22 | 30.9 | M 3 x 10 | 10.5 | 69.5 | 28 | |
17.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 24 | 9 | 22 | 30.9 | M 3 x 10 | 10.5 | 67.5 | 40 | |
16.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 28 | 11 | 30 | 36.6 | M 4 x 12 | 13 | 83 | 66 | |
16.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 28 | 11 | 30 | 36.6 | M 4 x 12 | 13 | 83 | 65 | |
18.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 30 | 11 | 30 | 36.6 | M 4 x 12 | 13 | 83 | 70 | |
19.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 34 | 13 | 30 | 39.1 | M 5 x 14 | 13 | 87 | 94 | |
19.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 34 | 13 | 30 | 39.1 | M 5 x 14 | 13 | 87 | 92 | |
20.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 36 | 13 | 30 | 39.1 | M 5 x 14 | 13 | 87 | 100 | |
22.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 40 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 109 | 140 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 42 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 108 | 148 | |
23.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 45 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 107 | 154 | |
25.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 48 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 105 | 168 | |
26.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 54 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 107 | 212 | |
28.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 54 | 15 | 45 | 45.3 | M 6 x 16 | 13 | 107 | 200 | |
31.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 57 | 15 | 45 | 47.3 | M 6 x 18 | 13 | 112 | 215 | |
34.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 57 | 15 | 45 | 47.3 | M 6 x 16 | 13 | 112 | 207 | |
40.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 15 | 45 | 47.3 | M 6 x 16 | 13 | 114 | 227 | |
39.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 60 | 15 | 45 | 47.3 | M 6 x 16 | 13 | 114 | 211 | |
59.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 73 | 19 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 167 | 532 | |
58.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 73 | 19 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 167 | 500 | |
74.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 78 | 19 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 164 | 560 | |
72.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 78 | 19 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 164 | 533 | |
75.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 82 | 19 | 78 | 67.8 | M 8 x 25 | 21 | 163 | 548 | |
79.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Traitement de surface | Sans traitement de surface | Matériau | Acier inoxydable (1.4305) |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Longueur de la poignée jusqu'à l'axe d'alésage l 1(mm)
Longueur après montage l 2(mm)
Taille de filetage x Longueur d 3(mm)
Diamètre du Poignée d 4(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles