Bagues d'arbre, Douilles de Pince à une seule fente, type K avec Levier de serrage, Aluminium

Bagues d'arbre, Douilles de Pince à une seule fente, type K avec Levier de serrage, Aluminium
  • Remise sur volume
Matériau : Aluminium.
Poignée : Zinc moulé sous pression, revêtement Plastique, noir.
Vis : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, alésages précis.
Le Levier de serrage débrayable et réglable permet un réajustement facile sans Outils.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Résistant à la Température jusqu'à +90°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62366105K
62366106K
62366108K
62366110K
62366111K
62366112K
62366114K
62366115K
62366116K
62366118K
62366120K
62366122K
62366125K
62366128K
62366130K
62366132K
62366135K
62366136K
62366138K
62366140K
62366142K
62366145K
62366148K
62366150K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Longueur de la poignée jusqu'à l'axe d'alésage l 1
(mm)
Longueur après montage l 2
(mm)
Taille de filetage x Longueur d 3
(mm)
Diamètre du Poignée d 4
(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Poids
(g)

11.68 €

1 Disponible 4 jours 51692230.9M 3 x 1010.570.319

11.68 €

1 Disponible 4 jours 61692230.9M 3 x 1010.570.318

11.72 €

1 Disponible 4 jours 81892230.9M 3 x 1010.569.520

12.65 €

1 Disponible 4 jours 102492230.9M 3 x 1010.567.524

12.23 €

1 Disponible 4 jours 1128113036.6M 4 x 12138339

12.23 €

1 Disponible 4 jours 1228113036.6M 4 x 12138339

12.92 €

1 Disponible 4 jours 1430113036.6M 4 x 12138340

14.09 €

1 Disponible 4 jours 1534133039.1M 5 x 14138752

14.77 €

1 Disponible 4 jours 1634133039.1M 5 x 14138751

17.52 €

1 Disponible 4 jours 1836133039.1M 5 x 14138753

17.97 €

1 Disponible 4 jours 2040154545.3M 6 x 161310975

17.89 €

1 Disponible 4 jours 2242154545.3M 6 x 161310879

19.40 €

1 Disponible 4 jours 2545154545.3M 6 x 161310782

23.48 €

1 Disponible 4 jours 2848154545.3M 6 x 161310586

23.48 €

1 Disponible 4 jours 3054154545.3M 6 x 1613107101

26.23 €

1 Disponible 4 jours 3254154545.3M 6 x 161310796

26.27 €

1 Disponible 4 jours 3557154547.3M 6 x 1813112102

29.04 €

1 Disponible 4 jours 3657154547.3M 6 x 1813112100

29.04 €

1 Disponible 4 jours 3860154547.3M 6 x 1813114107

29.04 €

1 Disponible 4 jours 4060154547.3M 6 x 1813114100

39.15 €

1 Disponible 4 jours 4273197867.8M 8 x 2521167281

39.15 €

1 Disponible 4 jours 4573197867.8M 8 x 2521167271

41.92 €

1 Disponible 4 jours 4878197867.8M 8 x 2521164295

41.92 €

1 Disponible 4 jours 5078197867.8M 8 x 2521164283

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Aluminium

Assistance technique