Bagues d'arbre, Douilles de Pince à fente simple, Acier, zingué

Bagues d'arbre, Douilles de Pince à fente simple, Acier, zingué
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, zingué, Vis Acier 12.9.

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, réajustement facile, alésages affûtés avec précision.
Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62388103
62388104
62388105
62388106
62388107
62388108
62388109
62388110
62388111
62388112
62388113
62388114
62388115
62388116
62388117
62388118
62388119
62388120
62388121
62388122
62388123
62388124
62388125
62388126
62388128
62388130
62388132
62388134
62388135
62388136
62388138
62388140
62388142
62388145
62388148
62388150
62388155
62388160
62388165
62388170
62388175
62388180
62388190
62388200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Boulon DIN 912 Poids
(g)

5.33 €

1 Disponible 4 jours 316920.7M 3 x 811

3.98 €

1 Disponible 4 jours 416920.7M 3 x 811

3.83 €

1 Disponible 4 jours 516920.7M 3 x 810

3.70 €

1 Disponible 4 jours 616920.7M 3 x 810

4.05 €

1 Disponible 4 jours 718922.4M 3 x 813

4.05 €

1 Disponible 4 jours 818922.4M 3 x 812

4.31 €

1 Disponible 4 jours 924926M 3 x 823

4.31 €

1 Disponible 4 jours 1024926M 3 x 822

4.46 €

1 Disponible 4 jours 11281131.8M 4 x 1239

4.55 €

1 Disponible 4 jours 12281131.8M 4 x 1238

4.93 €

1 Disponible 4 jours 13301133.9M 4 x 1243

5.41 €

1 Disponible 4 jours 14301133.9M 4 x 1242

5.93 €

1 Disponible 4 jours 15341339.4M 5 x 1465

5.72 €

1 Disponible 4 jours 16341339.4M 5 x 1463

5.72 €

1 Disponible 4 jours 17361341.2M 5 x 1472

6.26 €

1 Disponible 4 jours 18361341.2M 5 x 1469

6.41 €

1 Disponible 4 jours 19401546.4M 6 x 16100

7.20 €

1 Disponible 4 jours 20401546.4M 6 x 1697

7.17 €

1 Disponible 4 jours 21421548.1M 6 x 16107

7.10 €

1 Disponible 4 jours 22421548.1M 6 x 16103

8.25 €

1 Disponible 4 jours 23451550.8M 6 x 16122

8.52 €

1 Disponible 4 jours 24451550.8M 6 x 16117

7.32 €

1 Disponible 4 jours 25451550.8M 6 x 16114

8.83 €

1 Disponible 4 jours 26481553.7M 6 x 18133

9.06 €

1 Disponible 4 jours 28481553.7M 6 x 18123

10.06 €

1 Disponible 4 jours 30541558.6M 6 x 18163

10.96 €

1 Disponible 4 jours 32541558.6M 6 x 18156

13.59 €

1 Disponible 4 jours 34571561.6M 6 x 18174

11.43 €

1 Disponible 4 jours 35571561.6M 6 x 18171

12.22 €

1 Disponible 4 jours 36571561.6M 6 x 18163

12.91 €

1 Disponible 4 jours 38601565M 6 x 18178

12.53 €

1 Disponible 4 jours 40601565M 6 x 18163

21.61 €

1 Disponible 4 jours 42731979.4M 8 x 25367

21.65 €

1 Disponible 4 jours 45731979.4M 8 x 25344

24.89 €

1 Disponible 4 jours 48781984.2M 8 x 25392

25.64 €

1 Disponible 4 jours 50781984.2M 8 x 25370

26.91 €

1 Disponible 4 jours 55821988.8M 8 x 25380

28.27 €

1 Disponible 4 jours 60881994M 8 x 25425

29.67 €

1 Disponible 4 jours 65931999.8M 8 x 25450

31.13 €

1 Disponible 4 jours 709819104.5M 8 x 25480

32.68 €

1 Disponible 4 jours 7510319109.1M 8 x 25510

34.34 €

1 Disponible 4 jours 8010819113.8M 8 x 25535

101.70 €

1 Disponible 4 jours 9013032138.1M 12 x 301730

112.98 €

1 Disponible 4 jours 10014032147.6M 12 x 301890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Zingage Matériau Acier (C45)

Assistance technique