Bagues d'arbre, Douilles de Pince à fente simple, alésage en Taille en pouces, Acier inoxydable

Bagues d'arbre, Douilles de Pince à fente simple, alésage en Taille en pouces, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), Vis Acier inoxydable A2-70.

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, réajustement facile, alésages précis en Taille en pouces .
Les filetages des Vis métriques DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6239910635
6239910794
6239910953
6239911111
6239911270
6239911588
6239911905
6239912223
6239912381
6239912540
6239912858
6239913175
6239913493
6239913810
6239914445
6239915080
6239915715
6239916350
6239917620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Diamètre intérieur [pouce] d 1 [pouce] Diamètre intérieur [fraction] d 1Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Boulon DIN 912 Poids
(g)

9.91 €

1 Disponible 4 jours 6.351890.251/422.4M 3 x 813

8.99 €

1 Disponible 4 jours 7.9381890.3135/1622.4M 3 x 812

10.88 €

1 Disponible 4 jours 9.5252490.3753/826M 3 x 822

11.14 €

1 Disponible 4 jours 11.11328110.4387/1631.8M 4 x 1238

13.43 €

1 Disponible 4 jours 12.730110.51/233.9M 4 x 1243

14.77 €

1 Disponible 4 jours 15.87534130.6255/839.4M 5 x 1463

18.33 €

1 Disponible 4 jours 19.0540150.753/446.4M 6 x 1697

21.06 €

1 Disponible 4 jours 22.22542150.8757/848.1M 6 x 16103

21.06 €

1 Disponible 4 jours 23.81345150.93815/1650.8M 6 x 16117

21.59 €

1 Disponible 4 jours 25.445151150.8M 6 x 16114

21.59 €

1 Disponible 4 jours 28.57548151.1251 1/853.7M 6 x 18123

25.58 €

1 Disponible 4 jours 31.7554151.251 1/458.6M 6 x 18156

29.39 €

1 Disponible 4 jours 34.92557151.3751 3/861.6M 6 x 18171

40.70 €

1 Disponible 4 jours 38.160151.51 1/265M 6 x 18163

57.44 €

1 Disponible 4 jours 44.4573191.751 3/479.4M 8 x 25344

79.37 €

1 Disponible 4 jours 50.882192288.8M 8 x 25380

83.32 €

1 Disponible 4 jours 57.1588192.252 1/494M 8 x 25425

87.49 €

1 Disponible 4 jours 63.593192.52 1/299.8M 8 x 25450

101.29 €

1 Disponible 4 jours 76.21081933113.8M 8 x 25535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Acier inoxydable (1.4305)

Assistance technique