Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6236610635 |
6236610794 |
6236610953 |
6236611111 |
6236611270 |
6236611588 |
6236611905 |
6236612223 |
6236612381 |
6236612540 |
6236612858 |
6236613175 |
6236613493 |
6236613810 |
6236614445 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. | du moyeu | Largeur | Diamètre intérieur [pouce] d 1 [pouce] | Diamètre intérieur [fraction] d 1 | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Boulon DIN 912 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.35 | 18 | 9 | 0.25 | 1/4 | 22.4 | M 3 x 8 | 5 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7.938 | 18 | 9 | 0.313 | 5/16 | 22.4 | M 3 x 8 | 5 | |
5.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9.525 | 24 | 9 | 0.375 | 3/8 | 26 | M 3 x 8 | 8 | |
5.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11.113 | 28 | 11 | 0.438 | 7/16 | 31.8 | M 4 x 12 | 13 | |
6.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12.7 | 30 | 11 | 0.5 | 1/2 | 33.9 | M 4 x 12 | 15 | |
8.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15.875 | 34 | 13 | 0.625 | 5/8 | 39.4 | M 5 x 14 | 22 | |
12.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19.05 | 40 | 15 | 0.75 | 3/4 | 46.4 | M 6 x 16 | 34 | |
14.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22.225 | 42 | 15 | 0.875 | 7/8 | 48.1 | M 6 x 16 | 36 | |
14.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23.813 | 45 | 15 | 0.938 | 15/16 | 50.8 | M 6 x 16 | 40 | |
19.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25.4 | 45 | 15 | 1 | 1 | 50.8 | M 6 x 16 | 40 | |
19.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28.575 | 48 | 15 | 1.125 | 1 1/8 | 53.7 | M 6 x 18 | 43 | |
22.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31.75 | 54 | 15 | 1.25 | 1 1/4 | 58.6 | M 6 x 18 | 54 | |
22.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34.925 | 57 | 15 | 1.375 | 1 3/8 | 61.6 | M 6 x 18 | 59 | |
26.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38.1 | 60 | 15 | 1.5 | 1 1/2 | 65 | M 6 x 18 | 56 | |
33.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 44.45 | 73 | 19 | 1.75 | 1 3/4 | 79.4 | M 8 x 25 | 119 |
Loading...
Traitement de surface | Sans traitement de surface | Matériau | Aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Diamètre intérieur [pouce] d 1 [pouce]
Diamètre intérieur [fraction] d 1
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R(mm)
Boulon DIN 912
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles