Bagues d'arbre, Douilles de Pince à double fente, Polyamide

Bagues d'arbre, Douilles de Pince à double fente, Polyamide
  • Remise sur volume
Matériau : Technopolymère (Polyamide PA), renforcé fibre de verre, noir-gris, mat.
Vis et Ecrous en Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L).
Caractéristiques : Version robuste avec Ecrous métalliques.
Facile à monter et rapide à régler.
N'endommage pas l'arbre.
Répartition uniforme de la Force de serrage.
Faible inertie de Masse .
Convient pour une utilisation dans des atmosphères corrosives.
Plage de température : jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62355012
62355014
62355016
62355018
62355020
62355022
62355025
62355030
62355035
62355040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur R
(mm)
Boulon DIN 912 Couple de serrage
(Nm)
Poids
(g)

8.76 €

1 Disponible 4 jours 12351337M 4217

9.19 €

1 Disponible 4 jours 14351337M 4216

9.67 €

1 Disponible 4 jours 16351337M 4215

10.15 €

1 Disponible 4 jours 18401441.5M 4220

10.65 €

1 Disponible 4 jours 20401441.5M 4219

11.19 €

1 Disponible 4 jours 22501454.8M 5333

11.72 €

1 Disponible 4 jours 25501454.8M 5331

12.34 €

1 Disponible 4 jours 30501454.8M 5329

12.92 €

1 Disponible 4 jours 35651465.4M 5344

13.58 €

1 Disponible 4 jours 40651465.4M 5339

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface FINITION MAT Matériau Polyamide (PA)

Assistance technique