Bagues d'arbre, Douilles de Pince à double fente, alésage en Taille en pouces, Acier, finition Bruni

Bagues d'arbre, Douilles de Pince à double fente, alésage en Taille en pouces, Acier, finition Bruni
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, finition Bruni, Vis Acier 12.9.

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, réajustement facile, alésages précis en Taille en pouces .
Les filetages des Vis métriques DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6234063500
6234079400
6234095300
6234111100
6234127000
6234158800
6234190500
6234222300
6234238100
6234254000
6234285800
6234317500
6234349300
6234381000
6234444500
6234508000
6234571500
6234635000
6234762000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Diamètre intérieur [pouce] d 1 [pouce] Diamètre intérieur [fraction] d 1Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Boulon DIN 912 Poids
(g)

5.95 €

1 Disponible 4 jours 6.351890.251/422.4M 3 x 813

5.95 €

1 Disponible 4 jours 7.9381890.3135/1622.4M 3 x 812

6.57 €

1 Disponible 4 jours 9.5252490.3753/826M 3 x 822

6.76 €

1 Disponible 4 jours 11.11328110.4387/1631.8M 4 x 1238

7.02 €

1 Disponible 4 jours 12.730110.51/233.9M 4 x 1243

7.74 €

1 Disponible 4 jours 15.87534130.6255/839.4M 5 x 1463

9.18 €

1 Disponible 4 jours 19.0540150.753/446.4M 6 x 1697

9.90 €

1 Disponible 4 jours 22.22542150.8757/848.1M 6 x 16103

9.90 €

1 Disponible 4 jours 23.81345150.93815/1650.8M 6 x 16117

11.14 €

1 Disponible 4 jours 25.445151150.8M 6 x 16114

11.14 €

1 Disponible 4 jours 28.57548151.1251 1/853.7M 6 x 18123

11.81 €

1 Disponible 4 jours 31.7554151.251 1/458.6M 6 x 18156

13.43 €

1 Disponible 4 jours 34.92557151.3751 3/861.6M 6 x 18171

14.34 €

1 Disponible 4 jours 38.160151.51 1/265M 6 x 18163

18.95 €

1 Disponible 4 jours 44.4573191.751 3/479.4M 8 x 25344

20.41 €

1 Disponible 4 jours 50.882192288.8M 8 x 25380

21.44 €

1 Disponible 4 jours --------

22.49 €

1 Disponible 4 jours 63.593192.52 1/299.8M 8 x 25450

26.06 €

1 Disponible 4 jours 76.21081933113.8M 8 x 25535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Finition Bruni Matériau Acier (C45)

Assistance technique