Bagues d'arbre, Douilles de Pince à double fente, alésage en Taille en pouces, Aluminium

Bagues d'arbre, Douilles de Pince à double fente, alésage en Taille en pouces, Aluminium
  • Remise sur volume
Matériau : Aluminium, Vis Acier inoxydable A2-70.

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, réajustement facile, alésages précis en Taille en pouces .
Les filetages des Vis métriques DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6236640635
6236640794
6236640953
6236641111
6236641270
6236641588
6236641905
6236642223
6236642381
6236642540
6236642858
6236643175
6236643493
6236643810
6236644445
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Diamètre intérieur [pouce] d 1 [pouce] Diamètre intérieur [fraction] d 1Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Boulon DIN 912 Poids
(g)

6.83 €

1 Disponible 4 jours 6.351890.251/422.4M 3 x 85

6.83 €

1 Disponible 4 jours 7.9381890.3135/1622.4M 3 x 85

9.45 €

1 Disponible 4 jours 9.5252490.3753/826M 3 x 88

10.03 €

1 Disponible 4 jours 11.11328110.4387/1631.8M 4 x 1213

10.03 €

1 Disponible 4 jours 12.730110.51/233.9M 4 x 1215

12.88 €

1 Disponible 4 jours 15.87534130.6255/839.4M 5 x 1422

15.75 €

1 Disponible 4 jours 19.0540150.753/446.4M 6 x 1634

16.93 €

1 Disponible 4 jours 22.22542150.8757/848.1M 6 x 1636

18.35 €

1 Disponible 4 jours 23.81345150.93815/1650.8M 6 x 1640

21.52 €

1 Disponible 4 jours 25.445151150.8M 6 x 1640

21.52 €

1 Disponible 4 jours 28.57548151.1251 1/853.7M 6 x 1843

25.20 €

1 Disponible 4 jours 31.7554151.251 1/458.6M 6 x 1854

25.77 €

1 Disponible 4 jours 34.92557151.3751 3/861.6M 6 x 1859

29.84 €

1 Disponible 4 jours 38.160151.51 1/265M 6 x 1856

37.14 €

1 Disponible 4 jours 44.4573191.751 3/479.4M 8 x 25119

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Aluminium

Assistance technique