Anneaux de réglage DIN 705 A, avec Vis de serrage fendu, Acier, zingué

Anneaux de réglage DIN 705 A, avec Vis de serrage fendu, Acier, zingué
  • Remise sur volume
Matériau : Acier Acier .
Série légère. Avec Vis de serrage en Acier zingué.
Vis de serrage fendu selon DIN EN 27434 (anciennement DIN 553).
Tourné et calibré clair . Alésages Tolérance H8.
Grand chanfrein sur un 1 côté du Diamètre extérieur.
Plage de température : -40°C à +175°C.

* Pour la Taille 9, les Dimensions extérieures ne sont pas conformes à la norme DIN 705.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62388003
62388004
62388005
62388006
62388007
62388008
62388009
62388010
62388011
62388012
62388014
62388015
62388016
62388018
62388020
62388022
62388024
62388025
62388026
62388028
62388030
62388032
62388035
62388036
62388038
62388040
62388042
62388045
62388048
62388050
62388055
62388056
62388060
62388063
62388065
62388070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Taille de filetage
(mm)
Poids pour 100 pièces
(kg)

1.20 €

1 Disponible 4 jours 375M 2 x 30.123

1.20 €

1 Disponible 4 jours 485M 2,5 x 30.145

1.11 €

1 Disponible 4 jours 5106M 3 x 40.280

0.92 €

1 Disponible 4 jours 6128M 4 x 50.548

0.92 €

1 Disponible 4 jours 7128M 4 x 50.488

1.05 €

1 Disponible 4 jours 8168M 4 x 60.94

1.43 €

1 Disponible 4 jours 918*10*M 5 x 81.51

1.47 €

1 Disponible 4 jours 102010M 5 x 81.85

1.47 €

1 Disponible 4 jours 112010M 5 x 81.72

1.80 €

1 Disponible 4 jours 122212M 6 x 82.52

1.93 €

1 Disponible 4 jours 142512M 6 x 83.17

1.93 €

1 Disponible 4 jours 152512M 6 x 82.98

2.11 €

1 Disponible 4 jours 162812M 6 x 83.84

2.77 €

1 Disponible 4 jours 183214M 6 x 86.00

2.70 €

1 Disponible 4 jours 203214M 6 x 85.30

3.25 €

1 Disponible 4 jours 223614M 6 x 106.90

4.20 €

1 Disponible 4 jours 244016M 8 x 1210

4.20 €

1 Disponible 4 jours 254016M 8 x 109.56

4.20 €

1 Disponible 4 jours 264016M 8 x 109.05

5.28 €

1 Disponible 4 jours 284516M 8 x 1212.2

5.28 €

1 Disponible 4 jours 304516M 8 x 1011.1

5.98 €

1 Disponible 4 jours 325016M 8 x 1214.5

6.35 €

1 Disponible 4 jours 355616M 8 x 1218.7

6.35 €

1 Disponible 4 jours 365616M 8 x 1218.0

6.35 €

1 Disponible 4 jours 385616M 8 x 1216.7

9.06 €

1 Disponible 4 jours 406318M 10 x 1626.1

9.06 €

1 Disponible 4 jours 426318M 10 x 1624.5

10.76 €

1 Disponible 4 jours 457018M 10 x 1631.7

10.76 €

1 Disponible 4 jours 487018M 10 x 1628.8

13.65 €

1 Disponible 4 jours 508018M 10 x 1642.9

13.38 €

1 Disponible 4 jours 558018M 10 x 1637.3

13.38 €

1 Disponible 4 jours 568018M 10 x 1636.1

20.63 €

1 Disponible 4 jours 609020M 10 x 1655.2

20.63 €

1 Disponible 4 jours 639020M 10 x 1650.8

21.25 €

1 Disponible 4 jours 6510020M 10 x 2070.8

21.02 €

1 Disponible 4 jours 7010020M 10 x 2062.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Zingage Matériau Acier

Assistance technique