Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. | du moyeu | Largeur | Taille de filetage (mm) | Poids pour 100 pièces (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 | 7 | 5 | M 2 x 3 | 0.123 | |
0.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 8 | 5 | M 2,5 x 3 | 0.145 | |
0.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 10 | 6 | M 3 x 4 | 0.280 | |
0.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 12 | 8 | M 4 x 5 | 0.548 | |
0.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 12 | 8 | M 4 x 5 | 0.488 | |
1.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 16 | 8 | M 4 x 6 | 0.94 | |
1.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 18* | 10* | M 5 x 8 | 1.51 | |
1.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 20 | 10 | M 5 x 8 | 1.85 | |
1.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 20 | 10 | M 5 x 8 | 1.72 | |
1.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 22 | 12 | M 6 x 8 | 2.52 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 25 | 12 | M 6 x 8 | 3.17 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 25 | 12 | M 6 x 8 | 2.98 | |
2.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 28 | 12 | M 6 x 8 | 3.84 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 32 | 14 | M 6 x 8 | 6.00 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 32 | 14 | M 6 x 8 | 5.30 | |
3.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 36 | 14 | M 6 x 10 | 6.90 | |
4.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 40 | 16 | M 8 x 12 | 9.05 | |
4.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 40 | 16 | M 8 x 10 | 9.56 | |
4.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 26 | 40 | 16 | M 8 x 10 | 9.05 | |
5.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 45 | 16 | M 8 x 12 | 12.2 | |
5.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 45 | 16 | M 8 x 10 | 11.1 | |
5.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 50 | 16 | M 8 x 12 | 14.5 | |
5.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 56 | 16 | M 8 x 12 | 18.7 | |
5.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 56 | 16 | M 8 x 12 | 18.0 | |
5.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 56 | 16 | M 8 x 12 | 16.7 | |
8.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 63 | 18 | M 10 x 16 | 26.1 | |
8.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 63 | 18 | M 10 x 16 | 24.5 | |
10.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 70 | 18 | M 10 x 16 | 31.7 | |
10.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 70 | 18 | M 10 x 16 | 28.8 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 80 | 18 | M 10 x 16 | 42.9 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 80 | 18 | M 10 x 16 | 37.3 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 56 | 80 | 18 | M 10 x 16 | 36.1 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 90 | 20 | M 10 x 16 | 55.2 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 63 | 90 | 20 | M 10 x 16 | 50.8 | |
20.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 65 | 100 | 20 | M 10 x 16 | 70.8 | |
20.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 100 | 20 | M 10 x 16 | 62.6 |
Loading...
Traitement de surface | Sans traitement de surface | Matériau | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Taille de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles