Anneaux de réglage DIN 705 A, avec Vis de serrage à Six pans creux, Acier inoxydable

Anneaux de réglage DIN 705 A, avec Vis de serrage à Six pans creux, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Série légère. Avec Vis de serrage en Acier inoxydable. Vis de serrage tête à Six pans creux creux selon DIN EN ISO 4027 (anciennement DIN 914).
Jusqu'à la Taille d 1 = 70 mm : Selon DIN 705 A, avec une Vis à Six pans creux au lieu d' une Vis à fendu . A partir de la Taille d 1 = 75 mm : Selon DIN 705 A, avec 2 Vis à Six pans creux, déporté de 135°.
Tourné et calibré clair . Alésages Tolérance H8.
Grand chanfrein sur un 1 côté du Diamètre extérieur.
Plage de température : -40°C à +175°C.

* Pour la Taille 9, les Dimensions extérieures ne sont pas conformes à la norme DIN 705.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
623990036
623990046
623990056
623990066
623990076
623990086
623990096
623990106
623990116
623990126
623990146
623990156
623990166
623990186
623990206
623990226
623990246
623990256
623990266
623990286
623990306
623990326
623990356
623990366
623990386
623990406
623990426
623990456
623990486
623990506
623990556
623990566
623990606
623990636
623990656
623990706
623990756
623990806
623990856
623990906
623991006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Taille de filetage
(mm)
Poids pour 100 pièces
(kg)

1.47 €

1 Disponible 4 jours 375M 2 x 30.123

1.47 €

1 Disponible 4 jours 485M 2,5 x 30.152

1.57 €

1 Disponible 4 jours 5106M 3 x 40.280

1.74 €

1 Disponible 4 jours 6128M 4 x 50.548

1.74 €

1 Disponible 4 jours 7128M 4 x 50.488

2.05 €

1 Disponible 4 jours 8168M 4 x 60.94

2.28 €

1 Disponible 4 jours 918*10*M 5 x 81.51

2.62 €

1 Disponible 4 jours 102010M 5 x 81.85

2.62 €

1 Disponible 4 jours 112010M 5 x 81.72

3.27 €

1 Disponible 4 jours 122212M 6 x 82.52

3.69 €

1 Disponible 4 jours 142512M 6 x 83.17

3.69 €

1 Disponible 4 jours 152512M 6 x 82.98

5.47 €

1 Disponible 4 jours 162812M 6 x 83.84

7.09 €

1 Disponible 4 jours 183214M 6 x 86.00

7.09 €

1 Disponible 4 jours 203214M 6 x 85.30

9.81 €

1 Disponible 4 jours 223614M 6 x 106.90

11.53 €

1 Disponible 4 jours 244016M 8 x 1210

11.53 €

1 Disponible 4 jours 254016M 8 x 109.56

11.53 €

1 Disponible 4 jours 264016M 8 x 109.05

13.61 €

1 Disponible 4 jours 284516M 8 x 1212.2

13.61 €

1 Disponible 4 jours 304516M 8 x 1011.1

17.05 €

1 Disponible 4 jours 325016M 8 x 1214.5

17.94 €

1 Disponible 4 jours 355616M 8 x 1218.7

17.94 €

1 Disponible 4 jours 365616M 8 x 1218.0

18.29 €

1 Disponible 4 jours 385616M 8 x 1216.7

23.64 €

1 Disponible 4 jours 406318M 10 x 1626.1

23.64 €

1 Disponible 4 jours 426318M 10 x 1624.5

27.96 €

1 Disponible 4 jours 457018M 10 x 1631.7

27.96 €

1 Disponible 4 jours 487018M 10 x 1628.8

34.75 €

1 Disponible 4 jours 508018M 10 x 1642.9

35.79 €

1 Disponible 4 jours 558018M 10 x 1637.3

35.79 €

1 Disponible 4 jours 568018M 10 x 1636.1

36.88 €

1 Disponible 4 jours 609020M 10 x 1655.2

36.91 €

1 Disponible 4 jours 639020M 10 x 1650.8

40.19 €

1 Disponible 4 jours 6510020M 10 x 2070.8

40.16 €

1 Disponible 4 jours 7010020M 10 x 2062.6

49.83 €

1 Disponible 4 jours 75110222 x M12 x 2087.1

50.45 €

1 Disponible 4 jours 80110222 x M12 x 2076.8

67.78 €

1 Disponible 4 jours 85125222 x M12 x 25113.0

69.05 €

1 Disponible 4 jours 90125222 x M12 x 20101.0

94.11 €

1 Disponible 4 jours 100140252 x M12 x 25147.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Acier inoxydable (1.4305)

Assistance technique