Anneaux de réglage (Bagues d'arbre avec Vis de serrage) selon l'ancienne norme DIN 703, Acier, zingué

Anneaux de réglage (Bagues d'arbre avec Vis de serrage) selon l'ancienne norme DIN 703, Acier, zingué
  • Remise sur volume
Matériau : Acier zingué.
Série robuste. Avec Vis de serrage à six pans creux en Acier zingué selon DIN EN ISO 4027 (anciennement DIN 914), mais résistance 12,9. A partir de la Taille d 1 = 70 mm avec 2 Vis de serrage, avec déporté 135°.
Tourné et calibré clair . Alésages Tolérance H8.
Grand chanfrein sur un 1 côté du Diamètre extérieur.
Plage de température : -40°C à +175°C.

* La Taille 20 ne fait pas partie de l'ancienne norme DIN 703.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62388220
62388225
62388230
62388235
62388240
62388245
62388250
62388255
62388260
62388265
62388270
62388275
62388280
62388285
62388290
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Taille de filetage
(mm)
Poids pour 100 pièces
(kg)

5.24 €

1 Disponible 4 jours 20*4020M 814.6

10.06 €

1 Disponible 4 jours 255622M 1033.8

13.27 €

1 Disponible 4 jours 306322M 1041.5

14.93 €

1 Disponible 4 jours 357022M 1049.6

22.94 €

1 Disponible 4 jours 408028M 1282.7

22.63 €

1 Disponible 4 jours 458028M 1275.3

27.55 €

1 Disponible 4 jours 509028M 1296.3

27.20 €

1 Disponible 4 jours 559028M 1287.1

34.74 €

1 Disponible 4 jours 6010028M 12110

34.34 €

1 Disponible 4 jours 6510028M 1299.6

48.82 €

1 Disponible 4 jours 70110322 x M16141

48.29 €

1 Disponible 4 jours 75110322 x M16127

62.21 €

1 Disponible 4 jours 80125322 x M16181

61.64 €

1 Disponible 4 jours 85125322 x M16165

61.05 €

1 Disponible 4 jours 90125322 x M16148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Zingage Matériau Acier

Assistance technique