Anneaux de réglage (Bagues d'arbre avec Vis de serrage) selon l'ancienne norme DIN 703, Acier, clair

Anneaux de réglage (Bagues d'arbre avec Vis de serrage) selon l'ancienne norme DIN 703, Acier, clair
  • Remise sur volume
Matériau : Acier clair.
Série robuste. Avec vis à six pans Vis de serrage en Acier conforme à la norme DIN EN ISO 4027 (anciennement DIN 914), mais résistance 12,9. A partir de la Taille d 1 = 70 mm avec 2 Vis de serrage, avec déporté 135°.
Tourné et calibré clair . Alésages Tolérance H8.
Grand chanfrein sur un 1 côté du Diamètre extérieur.
Plage de température : -40°C à +175°C.

* La Taille 20 ne fait pas partie de l'ancienne norme DIN 703.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62322000
62322500
62323000
62323500
62324000
62324500
62325000
62325500
62326000
62326500
62327000
62327500
62328000
62328500
62329000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Taille de filetage
(mm)
Poids pour 100 pièces
(kg)

4.97 €

1 Disponible 4 jours 20*4020M 814.6

9.23 €

1 Disponible 4 jours 255622M 1033.8

12.29 €

1 Disponible 4 jours 306322M 1041.5

13.74 €

1 Disponible 4 jours 357022M 1049.6

20.78 €

1 Disponible 4 jours 408028M 1282.7

20.78 €

1 Disponible 4 jours 458028M 1275.3

25.85 €

1 Disponible 4 jours 509028M 1296.3

25.85 €

1 Disponible 4 jours 559028M 1287.1

33.03 €

1 Disponible 4 jours 6010028M 12110

33.03 €

1 Disponible 4 jours 6510028M 1299.6

46.86 €

1 Disponible 4 jours 70110322 x M16141

46.86 €

1 Disponible 4 jours 75110322 x M16127

59.74 €

1 Disponible 4 jours 80125322 x M16181

59.74 €

1 Disponible 4 jours 85125322 x M16165

59.74 €

1 Disponible 4 jours 90125322 x M16148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Acier

Assistance technique