Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62656012 |
62656015 |
62656017 |
62656020 |
62656025 |
62656030 |
62656035 |
62656040 |
62656045 |
62656050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | je (mm) | g (mm) | I (mm) | s (mm) | Zuc (mm) | n uc (mm) | Capacité de charge radiale du Boîtiers * (kN) | Capacité de charge axiale du Boîtiers ** (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 201 | 12 | 86 | 63.5 | 18 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 12.7 | 16 | 3.7 | 0.3 | |
27.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 202 | 15 | 86 | 63.5 | 18 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 12.7 | 16 | 3.7 | 0.3 | |
27.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 203 | 17 | 86 | 63.5 | 18 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 12.7 | 16 | 3.7 | 0.3 | |
29.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 204 | 20 | 86 | 63.5 | 18 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 12.7 | 16 | 3.7 | 0.28 | |
39.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 205 | 25 | 95 | 70 | 17 | 14 | 28.0 | 11 | 36.8 | 14.3 | 13 | 3.4 | 0.35 | |
46.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 206 | 30 | 107 | 83 | 19.2 | 14.3 | 31.5 | 11 | 41.4 | 15.9 | 18 | 3.4 | 0.50 | |
72.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 207 | 35 | 118 | 92 | 21.5 | 15.5 | 34.8 | 13 | 46.9 | 17.5 | 18.5 | 3.5 | 0.74 | |
89.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 208 | 40 | 130 | 102 | 23 | 17 | 37.5 | 14 | 53.2 | 19 | 19.1 | 3.8 | 0.98 | |
94.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 209 | 45 | 137 | 105 | 24 | 19.0 | 41 | 17 | 54.2 | 19 | 19.4 | 3.9 | 1.12 | |
129.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 210 | 50 | 143 | 111 | 25 | 21 | 43 | 17 | 57.6 | 19 | 19.7 | 4.0 | 1.3 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride à Boule | Matériau du corps de l'unité | Plastique (blanc) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Surface | Vide |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre(mm)
a(mm)
e(mm)
je(mm)
g(mm)
I(mm)
s(mm)
Zuc(mm)
n uc(mm)
Capacité de charge radiale du Boîtiers *(kN)
Capacité de charge axiale du Boîtiers **(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles