Matériau : Boîtiers : Thermoplastique PBT / Polyester, noir.
Roulements à rouleaux : Acier inoxydable 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrifié avec Graisse lubrifiante FM 222 pour machines de transformation alimentaire, avec enregistrement FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Le Roulements à rouleaux peut être pivoté lors du montage pour compenser le désalignement de l'arbre. L'arbre sera fixé avec 2 Vis de serrage. Lubrifié à vie dans des conditions de fonctionnement normales. Une relubrification est possible.
Livré avec Graisseurs Acier inoxydable .
Plage de température : -20°C à +90°C (pour une courte Temps jusqu'à +120°C).
* Charge radiale maximale si Force axiale = 0.
** Charge axiale maximale si Force radiale = 0.