Palier à bride à Boule à bride SSUFL, série légère, avec Bague excentrique

Palier à bride à Boule à bride SSUFL, série légère, avec Bague excentrique
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304). Roulements à rouleaux : Acier inoxydable 1.4125 (AISI 440C), lubrifié avec Graisse lubrifiante FM 222 pour machines de transformation alimentaire, avec enregistrement FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Le Roulements à rouleaux peut être pivoté lors du montage pour compenser le désalignement de l'arbre. Lors du Assemblage, la Bague excentrique et la Anneau intérieure du Roulements sont tournées l'une contre l'autre pour Pince l'arbre. La Bague excentrique est en outre fixée sur l'arbre à l'aide d'une Vis de serrage. Lubrifié à vie dans des conditions de fonctionnement normales.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62699710
62699712
62699715
62699717
62699720
62699725
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Non. Ennuyé
(mm)
Longueur a
(mm)
Largeur b
(mm)
Distance entre les centres des trous de montage e
(mm)
Hauteur de la Surface de montage g
(mm)
Hauteur du Boîtiers l
(mm)
Diamètre du trou s
(mm)
Largeur Insert L u<
(mm)
n u
(mm)
Roulements de charge dyn. C
(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0
(kN)
Poids
(kg)

15.63 €

1 Disponible 4 jours 000106036455.511.5717.5441.680

21.41 €

1 Disponible 4 jours 001126338485.511.5717.544.41.9590

22.80 €

1 Disponible 4 jours 002156742536.513718.54.54.852.3120

23.09 €

1 Disponible 4 jours 00317714656714720.555.22.7140

31.21 €

1 Disponible 4 jours 004209055718161024.568.14.1250

36.15 €

1 Disponible 4 jours 005259560758161025.568.754.75280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Palier à bride à Boule Matériau du corps de l'unité Acier inoxydable
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique