Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62699012 |
62699015 |
62699017 |
62699020 |
62699025 |
62699030 |
62699035 |
62699040 |
62699045 |
62699050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | je (mm) | g (mm) | I (mm) | s (mm) | Zuc (mm) | n uc (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.84 | |
42.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.82 | |
41.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.81 | |
41.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.79 | |
57.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | 1.02 | |
78.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | 19.5 | 11.3 | 1.42 | |
106.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | 25.7 | 15.3 | 1.98 | |
120.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | 29.5 | 18.2 | 2.55 | |
146.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | 31.7 | 20.7 | 3 | |
174.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | 35.1 | 23.2 | 3.29 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride à Boule | Matériau du corps de l'unité | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Surface | Vide |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre(mm)
a(mm)
e(mm)
je(mm)
g(mm)
I(mm)
s(mm)
Zuc(mm)
n uc(mm)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles