Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62699512 |
62699515 |
62699517 |
62699520 |
62699525 |
62699530 |
62699535 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | t (mm) | b (mm) | c (mm) | B i (mm) | n (mm) | s (mm) | Charge admissible du Boîtiers (kN) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | SSBPFL 201 | 12 | 81 | 63.5 | 2 | 14 | 59 | 22 | 6 | 7.1 | 2.65 | 9.6 | 4.8 | 0.19 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | Cours SSBPFL 202 | 15 | 81 | 63.5 | 2 | 14 | 59 | 22 | 6 | 7.1 | 2.65 | 9.6 | 4.8 | 0.19 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | SSBPFL 203 | 17 | 81 | 63.5 | 2 | 14 | 59 | 22 | 6 | 7.1 | 2.65 | 9.6 | 4.8 | 0.19 | |
24.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | SSBPFL 204 | 20 | 90 | 71.5 | 2 | 16 | 67 | 25 | 7 | 9 | 3.09 | 12.9 | 6.7 | 0.24 | |
30.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | SSBPFL 205 | 25 | 95 | 76 | 2 | 18 | 71 | 27 | 7.5 | 9 | 3.53 | 14.0 | 7.9 | 0.28 | |
41.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | SSBPFL 206 | 30 | 113 | 90.5 | 2.6 | 19 | 84 | 30 | 8 | 11 | 4.90 | 19.5 | 11.3 | 0.38 | |
57.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | SSBPFL 207 | 35 | 123 | 100 | 2.6 | 20 | 94 | 32 | 8.5 | 11 | 6.23 | 25.7 | 15.3 | 0.58 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride à Boule | Matériau du corps de l'unité | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Surface | Vide |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre(mm)
a(mm)
e(mm)
t(mm)
b(mm)
c(mm)
B i(mm)
n(mm)
s(mm)
Charge admissible du Boîtiers(kN)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles