Palier à bride à Boule à bride SSBPF, tôle Acier en en deux parties, Acier inoxydable

Palier à bride à Boule à bride SSBPF, tôle Acier en en deux parties, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers en tôles en en deux parties : Acier inoxydable 1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304). Roulements à rouleaux : Acier inoxydable 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrifié avec Graisse lubrifiante FM 222 pour machines de transformation alimentaire, avec enregistrement FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Le Roulements à rouleaux peut être pivoté lors du montage pour compenser le désalignement de l'arbre. L'arbre sera fixé avec 2 Vis de serrage. Lubrifié à vie dans des conditions de fonctionnement normales.
Une relubrification n'est pas possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62699412
62699415
62699417
62699420
62699425
62699430
62699435
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Diamètre
(mm)
a
(mm)
p
(mm)
t
(mm)
b
(mm)
B i
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
Charge admissible du Boîtiers
(kN)
Roulements de charge dyn. C
(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0
(kN)
Poids
(kg)

29.13 €

1 Disponible 4 jours SSBPF 201128163.52142267.12.659.64.80.27

26.78 €

1 Disponible 4 jours SSBPF 202158163.52142267.12.659.64.80.27

29.13 €

1 Disponible 4 jours SSBPF 203178163.52142267.12.659.64.80.27

27.04 €

1 Disponible 4 jours SSBPF 204209071.521625793.0912.96.70.33

36.09 €

1 Disponible 4 jours SSBPF 205259576218277.593.5314.07.90.38

49.18 €

1 Disponible 4 jours SSBPF 2063011390.52.619308114.9019.511.30.62

68.43 €

1 Disponible 4 jours SSBPF 207351221002.622328.5116.2325.715.30.82

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Palier à bride à Boule Matériau du corps de l'unité Acier inoxydable
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique