Palier à bride à Boule UCFL (Fonte grise)

Palier à bride à Boule UCFL (Fonte grise)
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers en Fonte grise.
Roulements à rouleaux en JIS-SUJ (acier pour roulements).
Le Roulements à rouleaux peut être pivoté lors du montage pour compenser le désalignement de l'arbre.
L'arbre sera fixé avec 2 Vis de serrage. Lubrifié à vie dans des conditions de fonctionnement normales. Une relubrification est possible.
Livraison avec Graisseurs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62611200
62611500
62611700
62612000
62612500
62613000
62613500
62614000
62614500
62615000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Diamètre
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
je
(mm)
g
(mm)
I
(mm)
s
(mm)
Zuc
(mm)
n uc
(mm)
Roulements de charge dyn. C
(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0
(kN)
Poids
(kg)

14.78 €

1 Disponible 4 jours UCFL 201121139060151125.51233.312.79.96.20.48

14.15 €

1 Disponible 4 jours UCFL 202151139060151125.51233.312.79.96.20.48

14.90 €

1 Disponible 4 jours UCFL 203171139060151125.51233.312.79.96.20.48

10.22 €

1 Disponible 4 jours UCFL 204201139060151125.51233.312.79.96.20.45

12.69 €

1 Disponible 4 jours UCFL 2052513099681613271635.814.310.87.00.60

17.82 €

1 Disponible 4 jours UCFL 20630148117801813311640.215.915.1100.90

21.84 €

1 Disponible 4 jours UCFL 20735161130901915341644.417.519.913.71.2

27.42 €

1 Disponible 4 jours UCFL 208401751441002115361651.21922.615.71.6

35.38 €

1 Disponible 4 jours UCFL 209451881481082216381952.21925.217.81.90

40.03 €

1 Disponible 4 jours UCFL 210501971571152216401954.61927.119.72.20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Palier à bride à Boule Matériau du corps de l'unité Fonte grise
Matériau de l'élément de roulement JIS-SUJ (acier pour roulements) Surface Vernis (Boîtiers)

Assistance technique