Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62621200 |
62621500 |
62621700 |
62622000 |
62622500 |
62623000 |
62623500 |
62624000 |
62624500 |
62625000 |
62625500 |
62626000 |
62626500 |
62627000 |
62627500 |
62628000 |
62628500 |
62629000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | p (mm) | F (mm) | je (mm) | j (mm) | k (mm) | g (mm) | s (mm) | Zuc (mm) | n uc (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 201 | 12 | 100 | 55.1 | 78 | 62 h9 | 10 | 5 | 7 | 20.5 | 12 | 28.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.85 | |
16.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 202 | 15 | 100 | 55.1 | 78 | 62 h9 | 10 | 5 | 7 | 20.5 | 12 | 28.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.85 | |
15.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 203 | 17 | 100 | 55.1 | 78 | 62 h9 | 10 | 5 | 7 | 20.5 | 12 | 28.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.85 | |
13.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 204 | 20 | 100 | 55.1 | 78 | 62 h9 | 10 | 5 | 7 | 20.5 | 12 | 28.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.85 | |
15.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 205 | 25 | 115 | 63.6 | 90 | 70 h9 | 10 | 6 | 7 | 21 | 12 | 29.7 | 14.3 | 10.8 | 7.0 | 1.10 | |
19.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 206 | 30 | 125 | 70.7 | 100 | 80 h9 | 10 | 8 | 8 | 23 | 12 | 32.2 | 15.9 | 15.1 | 10 | 1.17 | |
24.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 207 | 35 | 135 | 77.8 | 110 | 90 h9 | 11 | 8 | 9 | 26 | 14 | 36.4 | 17.5 | 19.9 | 13.7 | 1.75 | |
34.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 208 | 40 | 145 | 84.8 | 120 | 100 h9 | 11 | 10 | 9 | 26 | 14 | 41.2 | 19 | 22.6 | 15.7 | 2.15 | |
39.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 209 | 45 | 160 | 93.3 | 132 | 105 h 10 | 10 | 12 | 14 | 26 | 16 | 40.2 | 19 | 25.2 | 17.8 | 3.1 | |
45.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 210 | 50 | 165 | 97.6 | 138 | 110 h 10 | 10 | 12 | 14 | 28 | 16 | 42.6 | 19 | 27.1 | 19.7 | 4.25 | |
51.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 211 | 55 | 185 | 106.1 | 150 | 125 h 10 | 13 | 12 | 15 | 31 | 19 | 46.4 | 22.2 | 33.4 | 29.2 | 3.90 | |
56.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 212 | 60 | 195 | 113.1 | 160 | 135 h 10 | 17 | 12 | 15 | 36 | 19 | 56.7 | 25.4 | 47.8 | 33.0 | 3.25 | |
66.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 213 | 65 | 205 | 120.2 | 170 | 145 h 10 | 16 | 14 | 15 | 36 | 19 | 55.7 | 25.4 | 44.0 | 40.0 | 5.60 | |
76.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 214 | 70 | 215 | 125.1 | 177 | 150 h10 | 17 | 14 | 18 | 40 | 19 | 61.4 | 30.2 | 46.8 | 45.0 | 6.90 | |
87.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 215 | 75 | 220 | 130.1 | 184 | 160 h 10 | 18 | 16 | 18 | 40 | 19 | 62.5 | 33.3 | 50.9 | 49.3 | 7.80 | |
108.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 216 | 80 | 240 | 141.4 | 200 | 170 h 10 | 18 | 16 | 18 | 42 | 23 | 67.3 | 33.3 | 55.0 | 53.3 | 9.60 | |
130.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 217 | 85 | 250 | 147.1 | 208 | 180 h 10 | 18 | 18 | 20 | 45 | 23 | 69.6 | 34.1 | 64.0 | 63.6 | 10.90 | |
160.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFC 218 | 90 | 265 | 155.5 | 220 | 190 h 10 | 22 | 18 | 20 | 50 | 23 | 78.3 | 39.7 | 73.8 | 71.5 | 13.35 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride à Boule | Matériau du corps de l'unité | Fonte grise |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | JIS-SUJ (acier pour roulements) | Surface | Vernis (Boîtiers) |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre(mm)
a(mm)
e(mm)
p(mm)
F(mm)
je(mm)
j(mm)
k(mm)
g(mm)
s(mm)
Zuc(mm)
n uc(mm)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles