Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62631200 |
62631500 |
62631700 |
62632000 |
62632500 |
62633000 |
62633500 |
62634000 |
62634500 |
62635000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | F (mm) | je (mm) | g (mm) | I (mm) | s (mm) | Zuc (mm) | n uc (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFA 201 | 12 | 101 | 78 | 60 | 53 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 33.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.47 | |
23.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFA 202 | 15 | 101 | 78 | 60 | 53 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 33.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.47 | |
23.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFA 203 | 17 | 101 | 78 | 60 | 53 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 33.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.47 | |
23.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFA 204 | 20 | 101 | 78 | 60 | 53 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 33.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.47 | |
29.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFA 205 | 25 | 125 | 98 | 68 | 65 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | 10.7 | 7.0 | 0.68 | |
16.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFA 206 | 30 | 143 | 117 | 80 | 72 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | 15.1 | 10 | 1.00 | |
41.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFA 207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 82 | 19 | 16 | 34 | 15 | 44.4 | 17.5 | 19.9 | 13.7 | 1.50 | |
49.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFA 208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 87 | 21 | 16 | 36 | 15 | 51.2 | 19 | 22.6 | 15.7 | 1.90 | |
57.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFA 209 | 45 | 181 | 148 | 108 | 90 | 22 | 18 | 38 | 15 | 52.2 | 19 | 25.2 | 17.8 | 2.03 | |
65.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | UCFA 210 | 50 | 190 | 157 | 115 | 94 | 22 | 18 | 40 | 15 | 54.6 | 19 | 27.1 | 19.7 | 2.38 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride à Boule | Matériau du corps de l'unité | Fonte grise |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | JIS-SUJ (acier pour roulements) | Surface | Vernis (Boîtiers) |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
F(mm)
je(mm)
g(mm)
I(mm)
s(mm)
Zuc(mm)
n uc(mm)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles