Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62599610 |
62599612 |
62599615 |
62599617 |
62599620 |
62599625 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Non. | Ennuyé (mm) | Longueur a (mm) | Largeur b (mm) | Distance entre les centres des trous de montage e (mm) | Hauteur de la Surface de montage g (mm) | Distance centrale à la Surface de montage h (mm) | Diamètre du trou s 1< (mm) | Hauteur totale l (mm) | Largeur totale L k (mm) | n k (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 000 | 10 | 67 | 16 | 53 | 6 | 18 | 7 | 35 | 15 | 4 | 4 | 1.6 | 70 | |
31.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 001 | 12 | 71 | 16 | 56 | 6 | 19 | 7 | 38 | 15 | 4 | 4.4 | 1.95 | 100 | |
32.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 002 | 15 | 80 | 16 | 63 | 7 | 22 | 7 | 43 | 16.5 | 4.5 | 4.85 | 2.3 | 140 | |
47.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 003 | 17 | 85 | 18 | 67 | 7 | 24 | 7 | 47 | 17.5 | 5 | 5.2 | 2.7 | 190 | |
55.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 004 | 20 | 100 | 20 | 80 | 9 | 28 | 10 | 55 | 21 | 6 | 8.1 | 4.1 | 230 | |
61.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 005 | 25 | 112 | 20 | 90 | 10 | 32 | 10 | 62 | 22.5 | 6 | 8.75 | 4.75 | 290 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Surface | Vide |
Configurer
Propriétés de base
Non.
Ennuyé(mm)
Longueur a(mm)
Largeur b(mm)
Distance entre les centres des trous de montage e(mm)
Hauteur de la Surface de montage g(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h(mm)
Diamètre du trou s 1< (mm)
Hauteur totale l(mm)
Largeur totale L k(mm)
n k(mm)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles