Inscription
Configurer
  • Diamètre(mm)
  • a(mm)
  • e(mm)
  • b(mm)
  • h(mm)
  • g(mm)
  • m(mm)
  • s(mm)
  • n B(mm)
  • Charge admissible du Boîtiers(kN)
  • Roulements de charge dyn. C(kN)
  • Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Stock à Boule à Support de palier SSBPP, tôle en en deux parties, Acier inoxydable

Référence pièce:

encore indéterminée. 7 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Type

Diamètre

(mm)

a

(mm)

e

(mm)

b

(mm)

h

(mm)

g

(mm)

m

(mm)

s

(mm)

n B

(mm)

Charge admissible du Boîtiers

(kN)

Roulements de charge dyn. C

(kN)

Statistique de la charge Roulements du roulement. C0

(kN)

Poids

(kg)

Quantité minimale de commande
SSBPP 201
12
86
68
25
22.2
3.5
43.8
9.5
6
2.16
9.6
4.8
0.19
1 pièces
SSBPP 202
15
86
68
25
22.2
3.5
43.8
9.5
6
2.16
9.6
4.8
0.19
1 pièces
SSBPP 203
17
86
68
25
22.2
3.5
43.8
9.5
6
2.16
9.6
4.8
0.19
1 pièces
SSBPP 204
20
98
76
32
25.4
3.5
50.5
9.5
7
2.62
12.9
6.7
0.23
1 pièces
SSBPP 205
25
108
86
32
28.6
4
56.6
11.5
7.5
3.72
14.0
7.9
0.32
1 pièces
SSBPP 206
30
117
95
38
33.3
4
66.3
11.5
8
4.41
19.5
11.3
0.50
1 pièces
SSBPP 207
35
130
106
42
39.7
5
78
11
8.5
4.90
25.7
15.3
0.60
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
28.31 €
( 33.69 € )
4 jours ouvrables
28.31 €
( 33.69 € )
4 jours ouvrables
28.31 €
( 33.69 € )
4 jours ouvrables
26.97 €
( 32.09 € )
4 jours ouvrables
33.99 €
( 40.45 € )
4 jours ouvrables
46.17 €
( 54.94 € )
4 jours ouvrables
66.23 €
( 78.81 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Matériau : Boîtiers en tôles en en deux parties : Acier inoxydable 1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304).
Roulements à rouleaux : Acier inoxydable 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrifié avec Graisse lubrifiante FM 222 pour machines de transformation alimentaire, avec enregistrement FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Le Roulements à rouleaux peut être pivoté lors du montage pour compenser le désalignement de l'arbre. L'arbre sera fixé avec 2 Vis de serrage. Lubrifié à vie dans des conditions de fonctionnement normales. Une relubrification n'est pas possible.