Stock à Support de palier pour charges légères HM

Stock à Support de palier pour charges légères HM
  • Remise sur volume
Matériau : Fonte grise GG25 (GJL-250).
Tolérance d'alésage : ISO D9.
Avec alésage pour graisseur à entraînement direct.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62001500
62002000
62002500
62003000
62003500
62004000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Tolérance d'alésage
(mm)
a
(mm)
b 1
(mm)
b 2
(mm)
c
(mm)
d 4
(mm)
d 6
(mm)
h 1
(mm)
h 2
(mm)
m
(mm)
Poids
(kg)

35.53 €

1 Disponible 4 jours 15+0,093/+0,05095423518.559 x 143051650.60

40.19 €

1 Disponible 4 jours 20+0,117/+0,06595423518.559 x 143051650.50

39.58 €

1 Disponible 4 jours 25+0,117/+0,065116504017.55133561740.66

39.87 €

1 Disponible 4 jours 30+0,117/+0,065116504017.55153561740.57

45.27 €

1 Disponible 4 jours 35+0,142/+0,080130554524.06174377851.2

56.77 €

1 Disponible 4 jours 40+0,142/+0,080145635024.06184881951.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte grise (GG25)
Surface Vide

Assistance technique