Stock à Support de palier à Boule TUCP, Boîtiers Thermoplastique avec Roulements en Acier inoxydable, noir

Stock à Support de palier à Boule TUCP, Boîtiers Thermoplastique avec Roulements en Acier inoxydable, noir
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers : Thermoplastique PBT / Polyester, noir.
Roulements à rouleaux : Acier inoxydable 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrifié avec Graisse lubrifiante FM 222 pour machines de transformation alimentaire, avec enregistrement FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Le Roulements à rouleaux peut être pivoté lors du montage pour compenser le désalignement de l'arbre.
L'arbre sera fixé avec 2 Vis de serrage. Lubrifié à vie dans des conditions de fonctionnement normales. Une relubrification est possible.
Livré avec Graisseurs Acier inoxydable .
Plage de température : -20°C à +90°C (pour une courte Temps jusqu'à +120°C).

* Charge radiale maximale si Force axiale = 0.
** Charge axiale maximale si Force radiale = 0.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62555112
62555115
62555117
62555120
62555125
62555130
62555135
62555140
62555145
62555150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Diamètre
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
s 1
(mm)
s 2
(mm)
g
(mm)
m
(mm)
Luc
(mm)
n uc
(mm)
Capacité de charge radiale du Boîtiers *
(kN)
Capacité de charge axiale du Boîtiers **
(kN)
Poids
(kg)

27.18 €

1 Disponible 4 jours 20112127953833.3111414.265.53112.77.75.00.3

27.18 €

1 Disponible 4 jours 20215127953833.3111414.265.53112.77.75.00.3

25.53 €

1 Disponible 4 jours 20317127953833.3111414.265.53112.77.75.00.3

27.85 €

1 Disponible 4 jours 20420127953833.3111414.265.53112.77.75.00.28

37.17 €

1 Disponible 4 jours 20525140.51053836.5111414.57134.114.3108.10.34

43.34 €

1 Disponible 4 jours 206301631194642.9141817.88438.115.910.65.80.52

71.46 €

1 Disponible 4 jours 207351701274847.614181894.542.917.510.87.50.73

89.07 €

1 Disponible 4 jours 208401841375449.2141819.599.049.21911.18.51.00

88.86 €

1 Disponible 4 jours 209451921465454.017202310649.21911.49.01.15

120.20 €

1 Disponible 4 jours 210502061596057.217202311451.61911.89.61.34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Plastique (noir)
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique