Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62599312 |
62599315 |
62599317 |
62599320 |
62599325 |
62599330 |
62599335 |
62599340 |
62599345 |
62599350 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | SSUCPA N° | Diamètre | a (mm) | e (mm) | b (mm) | c (mm) | h (mm) | B i (mm) | n (mm) | g (mm) | m (mm) | s (mm) | Roulements de charge dyn. C (kN) | Statistique de la charge Roulements du roulement. C0 (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 201 | 12 | 76 | 52 | 40 | 13 | 30.2 | 31 | 12.7 | 11 | 62 | M 10 | 12.8 | 6.7 | 0.55 | |
43.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 202 | 15 | 76 | 52 | 40 | 13 | 30.2 | 31 | 12.7 | 11 | 62 | M 10 | 12.8 | 6.7 | 0.53 | |
47.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 203 | 17 | 76 | 52 | 40 | 13 | 30.2 | 31 | 12.7 | 11 | 62 | M 10 | 12.8 | 6.7 | 0.52 | |
51.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 204 | 20 | 76 | 52 | 40 | 13 | 30.2 | 31 | 12.7 | 11 | 62 | M 10 | 12.8 | 6.7 | 0.50 | |
61.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 205 | 25 | 84 | 56 | 38 | 15 | 36.5 | 34.1 | 14.3 | 12 | 72 | M 10 | 14.0 | 7.9 | 0.72 | |
84.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 206 | 30 | 94 | 66 | 50 | 18 | 42.9 | 38.1 | 15.9 | 12 | 84 | M 14 | 19.5 | 11.3 | 1.02 | |
113.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 207 | 35 | 109 | 80 | 55 | 20 | 47.6 | 42.9 | 17.5 | 13 | 95 | M 14 | 25.7 | 15.3 | 1.58 | |
126.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 208 | 40 | 116 | 84 | 58 | 20 | 49.2 | 49.2 | 19 | 13 | 100 | M 14 | 29.5 | 18.2 | 1.84 | |
130.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 209 | 45 | 120 | 90 | 60 | 25 | 54.2 | 49.2 | 19 | 13 | 108 | M 14 | 31.7 | 20.7 | 2.06 | |
170.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 210 | 50 | 130 | 94 | 64 | 25 | 57.2 | 51.6 | 19 | 14 | 116 | M 16 | 35.1 | 23.2 | 2.44 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Surface | Vide |
Configurer
Propriétés de base
SSUCPA N°
Diamètre
a(mm)
e(mm)
b(mm)
c(mm)
h(mm)
B i(mm)
n(mm)
g(mm)
m(mm)
s(mm)
Roulements de charge dyn. C(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles