Stock à Support de palier à semelle SSUCP, Acier inoxydable

Stock à Support de palier à semelle SSUCP, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers : Acier inoxydable 1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304). Roulements à rouleaux : Acier inoxydable 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrifié avec Graisse lubrifiante FM 222 pour machines de transformation alimentaire, avec enregistrement FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Le Roulements à rouleaux peut être pivoté lors du montage pour compenser le désalignement de l'arbre. L'arbre sera fixé avec 2 Vis de serrage. Lubrifié à vie dans des conditions de fonctionnement normales. Une relubrification est possible.

Livré avec Graisseurs Acier inoxydable .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62599112
62599115
62599117
62599120
62599125
62599130
62599135
62599140
62599145
62599150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Diamètre
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
s 1
(mm)
s 2
(mm)
g
(mm)
m
(mm)
Luc
(mm)
n uc
(mm)
Roulements de charge dyn. C
(kN)
Statistique de la charge Roulements du roulement. C0
(kN)
Poids
(kg)

48.37 €

1 Disponible 4 jours 20112127963633.3131913603112.712.86.70.84

48.63 €

1 Disponible 4 jours 20215127963633.3131913603112.712.86.70.82

52.97 €

1 Disponible 4 jours 20317127963633.3131913603112.712.86.70.81

51.84 €

1 Disponible 4 jours 20420127953833.3131914653112.712.86.70.81

60.79 €

1 Disponible 4 jours 205251401053836.51319157134.114.314.07.90.99

78.93 €

1 Disponible 4 jours 206301651214742.91721178338.115.919.511.31.62

123.44 €

1 Disponible 4 jours 207351671274847.61721189342.917.525.715.32.08

139.41 €

1 Disponible 4 jours 208401841375449.217211810049.21929.518.22.65

140.45 €

1 Disponible 4 jours 209451901465454.017212010649.21931.720.72.90

191.08 €

1 Disponible 4 jours 210502061596057.220232211451.61935.123.22.59

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Acier inoxydable
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique