Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Type | DIN ISO N° | Distance de pas (mm/pouce) | Diamètre extérieur d a (mm) | Diamètre du cercle Distance de pas d (mm) | Largeur de la dent A (mm) | A1 (mm) | C (mm) | Alésage B (mm) | Tolérance d'alésage (mm) | Diamètre extérieur de Insert ND (mm) | B1 (mm) | Largeur totale L (mm) | Capacité de charge dyn. (kN) | Capacité de charge statique (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | A | 05 B-1 | 8 mm | 62.2 | 58.75 | 2.8 | 7.0 | 0.8 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 125 | |
15.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32" | 49.5 | 45.81 | 5.3 | 5.3 | 1.0 | 10 | +0 / -0,008 | 30 | 9 | 9.0 | 3.1 | 1.4 | 60 | |
17.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 65.5 | 61.09 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 10 | +0 / -0,008 | 30 | 9 | 9.0 | 3.1 | 1.4 | 150 | |
25.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | B | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 83.0 | 76.36 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 12 | +0 / -0,008 | 37 | 12 | 12.0 | 5.8 | 3.1 | 270 | |
34.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | B | 12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 99.8 | 91.63 | 11.1 | 11.1 | 2.0 | 12 | +0 / -0,008 | 37 | 12 | 12.0 | 5.8 | 3.1 | 470 | |
59.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | B | 16 B-1 | 1" x 17,02 mm | 117.7 | 106.12 | 16.2 | 16.2 | 2.5 | 20 | +0 / -0,01 | 52 | 15 | 15.0 | 8.4 | 4.7 | 880 | |
27.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | A | 06 B-1 | 3/8 x 7/32" | 68.0 | 63.91 | 5.3 | 7.0 | 1.0 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 145 | |
26.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | A | 06 B-1 | 3/8 x 7/32" | 64.3 | 60.89 | 5.3 | 7.0 | 1.0 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 135 | |
30.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | A | 083 | 1/2 x 3/16" | 78.9 | 73.14 | 4.5 | 7.0 | 1.3 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 195 | |
27.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | A | 083 | 1/2 x 3/16" | 70.9 | 65.10 | 4.5 | 7.0 | 1.3 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 169 | |
30.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | A | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 77.5 | 73.14 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 210 | |
25.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | A | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 61.8 | 57.07 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 117 | |
26.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | A | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 65.5 | 61.09 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 146 | |
27.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | A | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 69.5 | 65.10 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 163 | |
32.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | A | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 85.8 | 81.19 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 265 | |
34.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | A | 08 B-1 | 1/2 x 5/16" | 89.7 | 85.22 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 289 | |
37.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 93.0 | 86.39 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 355 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 73.0 | 66.32 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 215 | |
31.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 78.0 | 71.34 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 245 | |
33.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 83.0 | 76.36 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 285 | |
35.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 88.0 | 81.37 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 325 | |
38.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 98.3 | 91.42 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 405 | |
45.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | A | 10 B-1 | 5/8 x 3/8" | 113.4 | 106.52 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 565 | |
44.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | A | 12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 99.8 | 91.63 | 11.1 | 11.1 | 2.0 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 470 | |
36.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | A | 12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 81.5 | 73.61 | 11.1 | 11.1 | 2.0 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 280 | |
39.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | A | 12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 87.5 | 79.59 | 11.1 | 11.1 | 2.0 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 340 | |
47.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | A | 12 B-1 | 3/4 x 7/16" | 105.5 | 97.65 | 11.1 | 11.1 | 2.0 | 16 | +0,26 / +0,13 | 40 | 12 | 18.3 | 5.3 | 3.2 | 540 | |
60.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | A | 16 B-1 | 1" x 17,02 mm | 109.0 | 98.14 | 16.2 | 16.2 | 2.5 | 20 | +0 / -0,01 | 47 | 14 | 17.7 | 7.1 | 4.4 | 705 | |
77.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | A | 16 B-1 | 1" x 17,02 mm | 133.0 | 122.17 | 16.2 | 16.2 | 2.5 | 20 | +0 / -0,01 | 47 | 14 | 17.7 | 7.1 | 4.4 | 1185 | |
90.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | A | 16 B-1 | 1" x 17,02 mm | 149.0 | 138.22 | 16.2 | 16.2 | 2.5 | 20 | +0 / -0,01 | 47 | 14 | 17.7 | 7.1 | 4.4 | 1545 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Surface | Vide | Nombre de brins | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Type
DIN ISO N°
Distance de pas (mm/pouce)
Diamètre extérieur d a(mm)
Diamètre du cercle Distance de pas d(mm)
Largeur de la dent A(mm)
A1(mm)
C(mm)
Alésage B(mm)
Tolérance d'alésage(mm)
Diamètre extérieur de Insert ND(mm)
B1(mm)
Largeur totale L(mm)
Capacité de charge dyn.(kN)
Capacité de charge statique(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles