Jeux de Pignon de chaîne pour Tendeur de chaîne, monobrin, Acier inoxydable

Jeux de Pignon de chaîne pour Tendeur de chaîne, monobrin, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Pignon de chaîne en Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Roulements en Acier pour roulements inoxydable .
Vis et Ecrous en Acier inoxydable.
Le Pignon de chaîne peut être déplacé sur la Vis et ainsi être aligné avec la Chaîne. Il est verrouillé dans la position souhaitée par les Ecrous. Le Roulements 2Z lubrifié en permanence permet un fonctionnement léger.
Plage de température : -20° à +120°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14099501
14099505
14099506
14099507
14099508
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
En option pour Tendeurs (réf.) DIN ISO N° Distance de pas (pouce) Diamètre de perçage
(mm)
Longueur du filetage L
(mm)
Taille de filetage de l'axe de l'élément tendeur W
(mm)
Poids
(kg)

18.68 €

1 Disponible 4 jours 151 et 206 B-13/8 x 7/32"45.8155M 100.08

20.74 €

1 Disponible 4 jours 151 et 208 B-11/2 x 5/16"61.0855M 100.20

31.20 €

1 Disponible 4 jours 15310 B-15/8 x 3/8"76.3680M 120.30

40.11 €

1 Disponible 4 jours 15312 B-13/4 x 7/16"91.6380M 120.51

79.84 €

1 Disponible 4 jours 13416 B-11" x 17,02 mm106.14100M 200.95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Surface Vide Nombre de brins 1

Assistance technique