Disques rétractables ST-R, en inoxydable

Disques rétractables ST-R, en inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4057 (AISI 431).
· Pour couples moyens.
· Aucun mouvement axial arbre-moyeu.
· Montage rapide.
· Démontage rapide.
· Pas autocentré.
· Concentricité 0,02-0,04 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61599814
61599816
61599820
61599824
61599830
61599836
61599840
61599844
61599850
61599855
61599862
61599868
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre de la tige de l'arbre d w
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
I
(mm)
e
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Boulon (n° x Taille) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

47.66 €

1 Disponible 4 jours 1410 - 12371518.5102.522 - 39123 - 1944 x M5 x 122.40.1

48.57 €

1 Disponible 4 jours 1612 - 14411720.5122.550 - 7986 - 1525 x M5 x 162.40.14

50.31 €

1 Disponible 4 jours 2015 - 17461720.5122.588 - 120164 - 2065 x M5 x 163.20.17

53.16 €

1 Disponible 4 jours 2419 - 21502023.5143.0141 - 220151 - 1826 x M5 x 183.20.22

55.85 €

1 Disponible 4 jours 3024 - 26602225.5163.0212 - 265127 - 1477 x M5 x 183.20.33

74.91 €

1 Disponible 4 jours 3626 - 307223.527.5182.75325 - 485186 - 2005 x M6 x 209.60.52

86.02 €

1 Disponible 4 jours 4030 - 327223.527.5182.75616 - 660173 - 1846 x M6 x 209.60.5

92.81 €

1 Disponible 4 jours 4432 - 368025.529.5202.75340 - 525180 - 1957 x M6 x 209.60.64

116.61 €

1 Disponible 4 jours 5038 - 429027.531.5222.75635 - 850163 - 1868 x M6 x 259.60.87

140.70 €

1 Disponible 4 jours 5542 - 4810030.534.5233.75595 - 900141 - 1688 x M6 x 259.61.18

166.54 €

1 Disponible 4 jours 6248 - 5211030.534.5233.751150 - 1450170 - 17810 x M6 x 259.61.41

178.29 €

1 Disponible 4 jours 6850 - 6011530.534.5233.75905 - 1450147 - 17010 x M6 x 259.61.46

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Non fourni Matériau Acier inoxydable (1.4057) Surface Vide
Type ST-R Conception (forme) Disques frettés / Accouplements d'arbres

Assistance technique