Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61550103 |
61550104 |
61550105 |
61550106 |
61550107 |
61550108 |
61550109 |
61550110 |
61550111 |
61550112 |
61550114 |
61550115 |
61550116 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | L1 (mm) | Longueur L (mm) | B (mm) | Couple transmissible T (Nm) | Force axiale admissible F ax (kN) | Pression de surface du moyeu P N (N/mm/ mm2) | Taille de la clé SW (mm) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 | 16 | 10 | 19 | 3 | 8 | 4 | 73 | 13 | 12 | 20 | |
45.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 16 | 10 | 19 | 3 | 10 | 4 | 73 | 13 | 12 | 20 | |
31.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 16 | 10 | 19 | 3 | 11 | 4 | 73 | 13 | 12 | 19 | |
31.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 16 | 10 | 19 | 3 | 13 | 4 | 73 | 13 | 12 | 18 | |
31.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 20 | 11 | 22 | 3 | 35 | 10 | 119 | 16 | 28 | 34 | |
35.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 20 | 11 | 22 | 3 | 40 | 10 | 119 | 16 | 28 | 33 | |
35.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 20 | 11 | 22 | 3 | 45 | 10 | 119 | 16 | 28 | 32 | |
37.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 23 | 13 | 26 | 5 | 65 | 13 | 116 | 19 | 44 | 49 | |
37.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 23 | 13 | 26 | 5 | 72 | 13 | 116 | 19 | 44 | 47 | |
37.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 23 | 13 | 26 | 5 | 79 | 13 | 116 | 19 | 44 | 45 | |
39.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 26 | 16 | 29 | 5 | 118 | 17 | 107 | 22 | 66 | 65 | |
39.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 26 | 16 | 29 | 5 | 126 | 17 | 107 | 22 | 66 | 62 | |
39.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 26 | 16 | 29 | 5 | 135 | 17 | 107 | 22 | 66 | 59 |
Loading...
centrage | Fourni | Matériau | Acier | Surface | Vide |
---|---|---|---|---|---|
Type | TT | Conception (forme) | Cylindrique avec Écrou central |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
L1(mm)
Longueur L(mm)
B(mm)
Couple transmissible T(Nm)
Force axiale admissible F ax(kN)
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2)
Taille de la clé SW(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles