Ensembles de Verrouillage TT 17-35 mm

Ensembles de Verrouillage TT 17-35 mm
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples élevés.
· Auto-centrage.
· Déporté axial lors du montage (peut être compensé par un positionnement correct).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61550117
61550118
61550119
61550120
61550122
61550124
61550125
61550128
61550130
61550132
61550135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
B
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Taille de la clé SW
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

40.96 €

1 Disponible 4 jours 173222306208259230110119

48.29 €

1 Disponible 4 jours 183222306221259230110114

48.29 €

1 Disponible 4 jours 193222306233259230110109

49.90 €

1 Disponible 4 jours 203524337298309432150144

49.90 €

1 Disponible 4 jours 223524337328309432150132

49.90 €

1 Disponible 4 jours 243825358398339336185166

49.90 €

1 Disponible 4 jours 253825358415339336185159

58.17 €

1 Disponible 4 jours 2845294111505367346240293

58.17 €

1 Disponible 4 jours 3045294111541367346240272

58.17 €

1 Disponible 4 jours 3250304412590376550265377

58.17 €

1 Disponible 4 jours 3550304412645376550265340

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type TT Conception (forme) Cylindrique avec Écrou central

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique