Ensembles de Verrouillage TMK Version A

Ensembles de Verrouillage TMK Version A
  • Remise sur volume
Version Matériau A : Acier, clair.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples moyens.
· Auto-centrage.
· Avec un seconde hexagonale pour maintenir l' Écrou pendant le serrage.
· Déporté axial lors du montage (peut être compensé par un positionnement correct).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61550205
61550206
61550207
61550208
61550209
61550210
61550211
61550212
61550214
61550215
61550216
61550217
61550218
61550219
61550220
61550222
61550224
61550225
61550228
61550230
61550232
61550235
61550238
61550240
61550242
61550245
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
B
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Taille de la clé SW
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

15.88 €

1 Disponible 4 jours 5129196104264119141016

16.81 €

1 Disponible 4 jours 6129196124220119141015

17.62 €

1 Disponible 4 jours 71411226205.8205121161723

17.62 €

1 Disponible 4 jours 81411226235.8180121161721

18.21 €

1 Disponible 4 jours 91812247439.7246144223547

18.74 €

1 Disponible 4 jours 101812247489.7221144223544

19.93 €

1 Disponible 4 jours 1120122475910.8225145224447

19.55 €

1 Disponible 4 jours 1220122476510.8207145224444

20.28 €

1 Disponible 4 jours 1424152879313.3179118276576

21.44 €

1 Disponible 4 jours 1524152879913.3167118276572

21.44 €

1 Disponible 4 jours 16241528710613.3156118276567

22.80 €

1 Disponible 4 jours 172616341016319.218714832110122

23.46 €

1 Disponible 4 jours 183017361022324.822415536160176

24.46 €

1 Disponible 4 jours 193017361023524.821315536160169

24.19 €

1 Disponible 4 jours 203017361024824.820215536160162

26.07 €

1 Disponible 4 jours 223820411034931.719713446250338

26.50 €

1 Disponible 4 jours 243820411038131.718113446250315

26.89 €

1 Disponible 4 jours 253820411039731.717413446250304

30.67 €

1 Disponible 4 jours 284223441056540.317413450355370

33.56 €

1 Disponible 4 jours 304223441060540.316313450355345

33.99 €

1 Disponible 4 jours 325028511076447.716611255490552

32.93 €

1 Disponible 4 jours 355028511083647.715211255490495

37.54 €

1 Disponible 4 jours 3858325811114060.215511665700851

38.95 €

1 Disponible 4 jours 4058325811120060.214711665700801

40.47 €

1 Disponible 4 jours 4260376311125059.61209465740841

44.77 €

1 Disponible 4 jours 4560376311134059.61129465740741

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type TMK-A Conception (forme) Cylindrique avec Écrou central

Assistance technique