Ensembles de Verrouillage SSGK

Ensembles de Verrouillage SSGK
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour faibles couples.
· Version très courte.
· Convient également aux petits Diamètre de moyeu.
· Pas autocentré.
· Non autobloquant.
· Mouvement axial lors du montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61520114
61520115
61520116
61520117
61520118
61520119
61520120
61520122
61520124
61520125
61520128
61520130
61520132
61520135
61520136
61520138
61520140
61520142
61520145
61520148
61520150
61520155
61520156
61520160
61520163
61520165
61520170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Ecrou à créneaux 8.8 (Taille de filetage) Poids
(kg)

12.00 €

1 Disponible 4 jours 14256.516.53239520411295M 20 × 10.05

12.00 €

1 Disponible 4 jours 15256.516.532435.119211495M 20 × 10.05

12.00 €

1 Disponible 4 jours 16256.516.532455.118111495M 20 × 10.04

12.10 €

1 Disponible 4 jours 17306.51838556197112160M 25 × 1,50.08

13.69 €

1 Disponible 4 jours 18306.51838596188113160M 25 × 1,50.08

13.69 €

1 Disponible 4 jours 19306.51838647181115160M 25 × 1,50.08

13.69 €

1 Disponible 4 jours 20306.51838697.3174115160M 25 × 1,50.07

15.48 €

1 Disponible 4 jours 22356.518451008210132220M 30 × 1,50.1

15.48 €

1 Disponible 4 jours 24356.518451088.7191131220M 30 × 1,50.09

15.48 €

1 Disponible 4 jours 25356.518451089174124220M 30 × 1,50.09

18.63 €

1 Disponible 4 jours 2840719.55215511185129340M 35 × 1,50.08

18.63 €

1 Disponible 4 jours 3040719.55215811159119340M 35 × 1,50.09

22.03 €

1 Disponible 4 jours 3245821.55820812165119480M 40 × 1,50.18

22.03 €

1 Disponible 4 jours 3545821.55822513150118480M 40 × 1,50.17

23.36 €

1 Disponible 4 jours 3645821.55824013.5149120480M 40 × 1,50.16

25.26 €

1 Disponible 4 jours 38521024.5652871412592680M 45 × 1,50.25

25.26 €

1 Disponible 4 jours 40521024.5653131512194680M 45 × 1,50.24

27.12 €

1 Disponible 4 jours 42571025.5703521612491870M 50 × 1,50.31

28.34 €

1 Disponible 4 jours 45571025.5704001812397870M 50 × 1,50.29

31.85 €

1 Disponible 4 jours 48621025.57552021140109970M 55 × 20.32

31.46 €

1 Disponible 4 jours 50621025.57554022135109970M 55 × 20.3

34.30 €

1 Disponible 4 jours 55681227.5805802298801100M 60 × 20.35

35.33 €

1 Disponible 4 jours 56681227.5806102299801100M 60 × 20.34

37.85 €

1 Disponible 4 jours 60731228.58582028116961300M 65 × 20.42

43.40 €

1 Disponible 4 jours 63791430.592100031111891600M 70 × 20.56

44.20 €

1 Disponible 4 jours 65791430.592102032103851600M 70 × 20.52

48.55 €

1 Disponible 4 jours 70841431.598128036113952000M 75 × 20.63

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Non fourni Matériau Acier Surface Vide
Type SSGK Conception (forme) Cylindrique avec Écrou central

Assistance technique