Ensembles de Verrouillage SSG

Ensembles de Verrouillage SSG
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples faibles à moyens.
· Convient également aux petits Diamètre de moyeu.
· Auto-centrage.
· Autobloquant.
· Mouvement axial lors du montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61520014
61520015
61520016
61520017
61520018
61520019
61520020
61520022
61520024
61520025
61520028
61520030
61520032
61520035
61520038
61520040
61520042
61520045
61520048
61520050
61520055
61520060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface de l'arbre P W
(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Ecrou à créneaux 8.8 (Taille de filetage) Poids
(kg)

15.04 €

1 Disponible 4 jours 142520302332619814395M 20 × 10.08

15.03 €

1 Disponible 4 jours 152520302332729824695M 20 × 10.08

15.03 €

1 Disponible 4 jours 162520302332739754595M 20 × 10.07

15.13 €

1 Disponible 4 jours 172520322432829724695M 20 × 10.09

17.17 €

1 Disponible 4 jours 18302032243898107844160M 25 × 1,50.12

17.16 €

1 Disponible 4 jours 193020322438102117344160M 25 × 1,50.12

17.16 €

1 Disponible 4 jours 203020322438110116944160M 25 × 1,50.11

19.37 €

1 Disponible 4 jours 223525362845165137145220M 30 × 1,50.18

19.47 €

1 Disponible 4 jours 243525362845178146545220M 30 × 1,50.16

19.41 €

1 Disponible 4 jours 253525362845178145843220M 30 × 1,50.19

23.31 €

1 Disponible 4 jours 284030423352248175440340M 35 × 1,50.24

23.31 €

1 Disponible 4 jours 304030423352273175140340M 35 × 1,50.24

27.55 €

1 Disponible 4 jours 324530443458347215945480M 40 × 1,50.32

27.66 €

1 Disponible 4 jours 354530443458406225747480M 40 × 1,50.32

31.60 €

1 Disponible 4 jours 385030453465510256246680M 45 × 1,50.35

31.60 €

1 Disponible 4 jours 405030453465520275444680M 45 × 1,50.33

33.89 €

1 Disponible 4 jours 425530463470650296852870M 50 × 1,50.43

35.59 €

1 Disponible 4 jours 455530463470660315748870M 50 × 1,50.4

39.91 €

1 Disponible 4 jours 486030463475810345848970M 55 × 20.45

39.39 €

1 Disponible 4 jours 506030463475850345849970M 55 × 20.4

43.01 €

1 Disponible 4 jours 55653046348010203759501100M 60 × 20.44

47.48 €

1 Disponible 4 jours 60703052358512904362521300M 65 × 20.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type SSG Conception (forme) Cylindrique avec Écrou central

Assistance technique