Douilles de serrage MSD-N

Douilles de serrage MSD-N
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4568 (17/7 PH).
La Douille de serrage MSD-N est identique à la Douille MSD, mais est fabriquée en Acier inoxydable. Il est utilisé depuis des Années dans de nombreux secteurs industriels, comme par exemple les secteurs alimentaire, médical, automobile, chimique, de l'impression et de l'ingénierie des procédés.
Concentricité 0,03 - 0,06 mm.
Tolérance : Arbre h9 (ø 15 mm seulement h8), Moyeu H7.
Plage de température : - 30°C à + 85°C.

P W ≈ 90 N/mm², P N ≈ 70 N/mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61599315
61599320
61599325
61599330
61599340
61599350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Taille de filetage
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Nombre de Boulon (pièces) Poids
(kg)

306.34 €

1 Disponible 4 jours 152317303438456M 55.440.1

322.65 €

1 Disponible 4 jours 20282237414510010M 55.450.16

346.37 €

1 Disponible 4 jours 25342743464921016.8M 55.470.19

387.41 €

1 Disponible 4 jours 30413247515735023.3M 55.470.29

559.86 €

1 Disponible 4 jours 40534363677075037.5M 55.490.55

727.34 €

1 Disponible 4 jours 506553768083155062M 69.390.86

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier inoxydable (1.4305) Surface Vide
Type MSD-N Conception (forme) Avec Bride, hydraulique Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2) 90
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2) 70

Assistance technique