Accouplements de Pince en en deux parties MAT, en Acier inoxydable, avec Rainure de clavette

Accouplements de Pince en en deux parties MAT, en Acier inoxydable, avec Rainure de clavette
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Plage de température de -40°C à +175°C.
Couple maximal 4 000 min -1 .
Les Vis ISO 4762 sont recouvertes d'une couche de Polyamide.
Ainsi, les Boulon ne se desserrent pas sous l'effet des vibrations.
Tolérance d'alésage : + 0,051 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60099906
60099908
60099910
60099912
60099914
60099915
60099916
60099919
60099920
60099925
60099930
60099935
60099940
60099950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. extérieur A
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Diamètre d'alésage d
(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Vis ISO 4762 (Taille de filetage x Longueur) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

101.70 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,001810621.230M 3 x 81.147

84.81 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,002416826.835M 3 x 101.1102

100.94 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0029281032.745M 4 x 122.5185

100.94 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0029341232.745M 4 x 122.5180

135.70 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,0034671439.150M 5 x 165.4272

135.70 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,0034721539.150M 5 x 165.4266

135.70 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,0034771639.150M 5 x 165.4261

178.89 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500421301948.265M 6 x 169.6520

185.52 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500421372048.265M 6 x 169.6518

204.58 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500451712550.875M 6 x 169.6623

229.00 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500532063058.183M 6 x 189.6920

310.35 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500674383574.195M 8 x 25231880

347.69 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500774454083.4108M 8 x 25232710

371.59 €

1 Disponible 4 jours 1000 à moins de 50008510065093.2124M 10 x 25463520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 4000
Désalignement angulaire admissible(deg) 0 Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -40 to 175 Matériau Acier inoxydable (1.4305)
Inoxydable Oui Surface Vide Type Accouplement Style rigide en en deux parties
Avec rainure Oui Isolant électrique Non Désalignement radial max.(mm) 0
Désalignement axial max.(mm) 0 Température minimale(°C) -40 Température max(°C) 175

Assistance technique