Accouplements à vis sans tête TR, Acier, sans Rainure de clavette

Accouplements à vis sans tête TR, Acier, sans Rainure de clavette
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, finition Bruni .
Tolérance d'alésage : +0,05 mm.

Ces Accouplements ne permettent aucun déplacement de l'arbre dans le sens axial ou radial. Ils ne doivent donc être utilisés qu'avec des arbres parfaitement alignés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60010600
60010800
60011000
60011200
60011400
60011500
60011600
60012000
60012500
60013000
60013500
60014000
60015000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. extérieur A
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Diamètre d'alésage d
(mm)
Longueur totale L
(mm)
K
(mm)
Boulon (DIN 916) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

29.84 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,001846302M 42.247

32.14 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,002488352M 42.2102

34.06 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,00291210453M 54.0185

34.06 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,00291712454M 67.2180

36.32 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,00343014505M 67.2272

36.32 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,00343215505M 67.2266

36.32 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,00343516505M 67.2261

43.29 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,00427020656M 67.2518

48.60 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 5004513525758M 817.0623

49.38 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 5005315530838M 817.0920

57.23 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 50067230359510M 817.01880

72.72 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500773104010812M 1033.02710

95.85 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500854905012414M 1033.03520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 4000
Désalignement angulaire admissible(deg) 0 Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -40 to 150 Matériau Acier (C45)
Inoxydable Non Surface Finition Bruni Type Accouplement Style monobloc rigide
Avec rainure Non Isolant électrique Non Désalignement radial max.(mm) 0
Désalignement axial max.(mm) 0 Température minimale(°C) -40 Température max(°C) 150

Assistance technique