Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
60099206 |
60099208 |
60099210 |
60099212 |
60099214 |
60099215 |
60099216 |
60099220 |
60099225 |
60099230 |
60099235 |
60099240 |
60099250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. extérieur A (mm) | Couple admissible (N•m) | Diamètre d'alésage d (mm) | Longueur totale L (mm) | K (mm) | Boulon (DIN 916) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.01 à 3.00 | 18 | 2.7 | 6 | 30 | 2 | M 4 | 1.76 | 47 | |
61.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5,01 à 10,00 | 24 | 5.4 | 8 | 35 | 2 | M 4 | 1.76 | 102 | |
63.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5,01 à 10,00 | 29 | 8.1 | 10 | 45 | 3 | M 5 | 3.2 | 185 | |
63.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10,01 à 20,00 | 29 | 12 | 12 | 45 | 4 | M 6 | 5.8 | 180 | |
78.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10,01 à 20,00 | 34 | 20 | 14 | 50 | 5 | M 6 | 5.8 | 272 | |
78.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20,01 à 50,00 | 34 | 22 | 15 | 50 | 5 | M 6 | 5.8 | 266 | |
78.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20,01 à 50,00 | 34 | 24 | 16 | 50 | 5 | M 6 | 5.8 | 261 | |
96.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20,01 à 50,00 | 42 | 47 | 20 | 65 | 6 | M 6 | 5.8 | 518 | |
113.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50,01 à 100,00 | 45 | 91 | 25 | 75 | 8 | M 8 | 13.6 | 623 | |
128.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 53 | 105 | 30 | 83 | 8 | M 8 | 13.6 | 920 | |
176.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 67 | 155 | 35 | 95 | 10 | M 8 | 13.6 | 1880 | |
222.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 77 | 210 | 40 | 108 | 12 | M 10 | 26.4 | 2710 | |
275.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 85 | 340 | 50 | 124 | 14 | M 10 | 26.4 | 3520 |
Loading...
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 2001 à 4 000 | Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | : : -40 to 150 | Matériau | Acier inoxydable (1.4305) |
Inoxydable | Oui | Surface | Vide | Type Accouplement | Style monobloc rigide |
Avec rainure | Oui | Isolant électrique | Non | Désalignement radial max.(mm) | 0 |
Désalignement axial max.(mm) | 0 | Température minimale(°C) | -40 | Température max(°C) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. extérieur A(mm)
Couple admissible(N•m)
Diamètre d'alésage d(mm)
Longueur totale L(mm)
K(mm)
Boulon (DIN 916)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles