Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
60060300 |
60060400 |
60060500 |
60060600 |
60060800 |
60061000 |
60061200 |
60061400 |
60061500 |
60061600 |
60061900 |
60062000 |
60062500 |
60063000 |
60063500 |
60064000 |
60065000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. extérieur A (mm) | Couple admissible (N•m) | Diamètre d'alésage d (mm) | Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R (mm) | Longueur totale L (mm) | Vis ISO 4762 (Taille de filetage x Longueur) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5,01 à 10,00 | 14 | 6.6 | 3 | 18 | 30 | M 3 x 8 | 2.1 | 35 | |
46.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5,01 à 10,00 | 16 | 8 | 4 | 19.3 | 30 | M 3 x 8 | 2.1 | 45 | |
40.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10,01 à 20,00 | 18 | 10.6 | 5 | 21.2 | 30 | M 3 x 8 | 2.1 | 47 | |
32.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20,01 à 50,00 | 18 | 34 | 6 | 21.2 | 30 | M 3 x 8 | 2.1 | 47 | |
39.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20,01 à 50,00 | 24 | 50 | 8 | 26.8 | 35 | M 3 x 10 | 2.1 | 102 | |
41.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50,01 à 100,00 | 29 | 85 | 10 | 32.7 | 45 | M 4 x 12 | 4.6 | 185 | |
41.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 29 | 105 | 12 | 32.7 | 45 | M 4 x 12 | 4.6 | 180 | |
51.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 34 | 160 | 14 | 39.1 | 50 | M 5 x 16 | 9.5 | 272 | |
51.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 34 | 180 | 15 | 39.1 | 50 | M 5 x 16 | 9.5 | 266 | |
51.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 34 | 200 | 16 | 39.1 | 50 | M 5 x 16 | 9.5 | 261 | |
68.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 42 | 300 | 19 | 48.2 | 65 | M 6 x 16 | 16 | 520 | |
62.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 42 | 350 | 20 | 48.2 | 65 | M 6 x 16 | 16 | 518 | |
67.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 45 | 400 | 25 | 50.8 | 75 | M 6 x 16 | 16 | 623 | |
87.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 à moins de 500 | 53 | 475 | 30 | 58.1 | 83 | M 6 x 18 | 16 | 920 | |
107.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1000 à moins de 5000 | 67 | 1100 | 35 | 74.1 | 95 | M 8 x 25 | 39 | 1880 | |
166.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1000 à moins de 5000 | 77 | 1325 | 40 | 83.4 | 108 | M 8 x 25 | 39 | 2710 | |
197.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1000 à moins de 5000 | 85 | 2250 | 50 | 93.2 | 124 | M 10 x 25 | 77 | 3520 |
Loading...
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 2001 à 4 000 | Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | : : -40 to 175 | Matériau | Acier (C45) |
Inoxydable | Non | Surface | Finition Bruni | Type Accouplement | Style monobloc rigide |
Avec rainure | Non | Isolant électrique | Non | Désalignement radial max.(mm) | 0 |
Désalignement axial max.(mm) | 0 | Température minimale(°C) | -40 | Température max(°C) | 175 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. extérieur A(mm)
Couple admissible(N•m)
Diamètre d'alésage d(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R(mm)
Longueur totale L(mm)
Vis ISO 4762 (Taille de filetage x Longueur)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles