Accouplements de Pince monobloc MAS, en Acier inoxydable, avec Rainure de clavette

Accouplements de Pince monobloc MAS, en Acier inoxydable, avec Rainure de clavette
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Plage de température de -40°C à +175°C.
Couple maximal 4 000 min -1 .
Les Vis ISO 4762 sont recouvertes d'une couche de Polyamide. Ainsi, les Boulon ne se desserrent pas sous l'effet des vibrations.
Tolérance d'alésage : +0,051 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60099706
60099708
60099710
60099712
60099714
60099715
60099716
60099719
60099720
60099725
60099730
60099735
60099740
60099750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. extérieur A
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Diamètre d'alésage d
(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Vis ISO 4762 (Taille de filetage x Longueur) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

78.10 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,001810621.230M 3 x 81.147

58.00 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,002416826.835M 3 x 101.1102

73.13 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0029251032.745M 4 x 122.5185

73.13 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0029321232.745M 4 x 122.5180

100.86 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0034401439.150M 5 x 165.4272

100.86 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0034501539.150M 5 x 165.4266

100.86 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,0034601639.150M 5 x 165.4261

134.51 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,0042901948.265M 6 x 169.6520

136.76 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,00421002048.265M 6 x 169.6518

152.10 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500451102550.875M 6 x 169.6623

171.81 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500531503058.183M 6 x 189.6920

206.40 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500673303574.195M 8 x 25231880

267.26 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500774004083.4108M 8 x 25232710

275.85 €

1 Disponible 4 jours 500 à moins de 1000856885093.2124M 10 x 25463520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 4000
Désalignement angulaire admissible(deg) 0 Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -40 to 175 Matériau Acier inoxydable (1.4305)
Inoxydable Oui Surface Vide Type Accouplement Style monobloc rigide
Avec rainure Oui Isolant électrique Non Désalignement radial max.(mm) 0
Désalignement axial max.(mm) 0 Température minimale(°C) -40 Température max(°C) 175

Assistance technique